为了能够更快地开发全新的无尘室适用产品,我们与Fraunhofer IPA合作,创建了自己的无尘室测试实验室,配备ISO 1级无尘室系统。此外,我们的测试区域还包括一个室外测试区、一个噪声测试实验室以及一个易格斯员工闻之色变的-40°C低温气候室。为了最大程度地模拟真实环境,我们还测试客户应用并进行行业测试。

- 2000m² 室外区域,用于 e-chain® 拖链和 chainflex®高柔性电缆,可模拟长行程的极端测试情况
- 1500m² chainflex® 高柔性电缆测试区
- 300m² drytech 多功能测试区,涵盖iglidur®滑动轴承、drylin®直线轴承和LCA低成本自动化客户定制解决方案验证
- 200m² 自行车及组件测试区
- 新:新增1500m²多功能测试区