English
ESD拖链
导电ESD防爆材料制成的拖链
ESD拖链可用于在制造过程中产生静电荷的电子元件或组件。 早在1992年,易格斯与PTB(德国联邦物理技术管理局)一起研制采用igmid G材料的拖链,可以抵抗表面漏电。在1998和1999年,根据DIN 53482认证,符合联邦贸易协会"ZH1/200"的标准,并具备ESD认证。

ESD 系列产品的优势:
- ESD 材料在防静电的高要求应用中,已经进行超1000万次循环测试
- 带接头和内部分隔的可打开拖链,ESD型号,可提供现货供应。
- 标准产品——igumid ESD
- 在爆炸环境中经多年应用实践
- 快速交货
筛选产品
共 20 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
内高[Hi] (mm)
内宽[Bi] (mm)
外宽[Ba] (mm)
弯曲半径[R] (mm)
填充重量 (kg/m)
打开原理
任何产品相关的问题请联系我

邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话