请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 测试实验室 > drylin® 直线技术测试实验室 >

drylin® 直线技术测试实验室

由于使用了由高性能工程塑料制成的滑动元件,drylin 直线滑动轴承特别耐磨、安静、耐脏,适用于高温,并且无需额外润滑即可运行。
为了保证所有这些特性,我们的产品在占地 3,800 平方米的测试实验室中接受真实条件下的大量测试。 我们每年会进行超过 135 万亿次的测试活动,以使我们的产品符合您的要求。

我们在测试什么,怎么测试的?

在 54 个测试点,drylin 直线滑动轴承产品在测试实验室的不同条件下接受测试。 通过磨损和摩擦测试检验直线导轨的摩擦学性能。 此外,对装配体的功能、使用寿命、强度和故障情况也进行了测试。

为确保产品即使在极端的情况下也能可靠运行,我们在水下、非常脏的环境等条件中进行测试。 测试结果存储在 igus 数据库中,并整合到在线工具中。 这样,每个人都可以使用免费的在线工具来计算产品的使用寿命。
DRL_VID_drylin_lab_2017_CN_1
实验室中有哪些测试设备?
DRL_LAB_drylin_test_lab_CN_3_905252a3d4
直线长行程,摆动磨损率测试
负载达 200 N
表面速度 0.01 米/秒
在室温下测试
可选轴直径 :10 毫米
行程长度 300 毫米
可进行水下测试
DRL_LAB_drylin_test_lab_CN_2_2b34dbb7a8
重载,直线运动时的磨损和摩擦系数
负载达 2500 N
表面速度 0.2 米/秒
在室温下测试
可选轴直径:20 毫米
行程长度 200 毫米
DRL_LAB_drylin_test_lab_CN_1_a79e800a80
水下直线技术测试,摆动磨损率测试
负载达 100 N
表面速度 0.01 米/秒
在室温下测试
可选轴直径 :10 毫米

DRL_LAB_drylin_test_lab_CN_4.jpeg测试数据用在哪里?

产品和材料测试的结果将用于新产品的开发,并被整合到我们的免费在线工具中,以计算使用寿命或查找产品。 每个产品领域都有自己的工具,如专家系统,它根据高抗压强度或径向力等要求对产品进行比较,并计算产品的使用寿命。

我们可以测试您的应用

您不希望自己进行实验,但想在使用前对应用材料进行测试?或是您有不寻常的应用并在寻找合适的解决方案?这都不是问题。 我们将在测试实验室中测试您的应用,并将运用我们的专业知识为您找到最佳的 igus® 解决方案。无论是滑动轴承、拖链、电缆、直线技术、原料棒还是低成本自动化。

马上与我们联系吧!

 

中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版