请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 测试实验室 > 控制电缆测试报告 >

控制电缆测试报告

测试①:控制电缆CF880.10.12
该测试旨在分析CF880.10.12在弯曲半径100mm的线性运动的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,电缆的使用寿命超过1000万次往复循环,由此证明低成本电缆也可以具有高可靠性。
CF_GEN_woodworking_furniture_factory_1_4a3027807b
测试编号:4588
弯曲半径:100毫米(系数9.3 x d)
使用寿命:超过1000万次循环

关于锯木机或其他木工机械的控制面板,听起来似乎只是一个简单的应用。原则上确实如此,但在此应用中,可靠性至关重要,因为控制面板的性能将直接影响机器的所有功能。此类应用场景中的半径通常较大,且在木材或其他建筑材料的作业环境中,CF880的PVC护套凭借其出色的耐磨性能,能有效抵御干燥粉尘的侵蚀,表现尤为出色。此类系统在全球范围内广泛安装,因此,不仅要求具备可靠的使用寿命,还需获得UL认证。
测试②:控制电缆CF881.15.12
该测试旨在分析CF881.15.12在弯曲半径为125mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,CF881.15.12控制电缆的预期使用寿命超过1200万次往复循环。这也证实了高性价比的chainflex PVC控制电缆具有高可靠性和长使用寿命。
2215_vector_2022_2_0742d12b4c
测试编号:5294
弯曲半径:125mm (系数12.5 x d)
使用寿命:1200万次循环

过去,制造技术主要依赖其他石头来加工石头,而如今则是在工业生产线上使用机床来加工石头。锯机、铣床、排锯和块锯是石材加工中常用的设备。用于此类应用中的拖链中的控制电缆会暴露在细尘、振动、石块和工具碎片的影响下。这里的环境也相当干燥。因此,采用PVC外护套的电缆最适合用于石材加工,因为PVC是一种高耐磨且耐弯折的材料。CF881控制电缆是最佳的选择,因为PVC外护套使它能够承受现有的环境影响,它可以作为PUR电缆的理想替代品,在此类干运行的拖链应用中使用。
测试③:控制电缆CF5.10.25
该测试旨在了解芯线成束绞合的CF5.10.25在弯曲半径为100mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,电缆在运行超过4200万次循环后才出现明显塌腰,由此证明它们完全能够满足起重机应用的耐久性要求。
FA_1016_1_427eeaac36
测试编号:2233
弯曲半径:100毫米(系数5.3 x d)
使用寿命:4200万次循环

CF5控制电缆系列有多种芯数/截面积组合可选。室内起重机应用经常使用截面积1.5mm和2.5mm的电缆来为按钮、限位开关、电机甚至是一些简单的灯具供电。大厅中的长行程可能超过80m,对设备的要求很高。对此,使用具有短节距和成束绞合芯线的电缆可以实现更长的使用寿命。此外,灰尘和废气等污垢也会对安装在大厅顶部区域的电缆产生不利影响,为此就需要使用耐磨且耐油的电缆外护套。
测试④:控制电缆CF891.25.04
该测试旨在分析CF891.25.04电缆在弯曲半径为125mm的拖链中的预期使用寿命。我们在测试实验室里对该控制电缆的使用寿命进行了测试。为此,我们将电缆填充在半径为125mm的拖链中。连续运动模拟了机器中的应力,以此来评估电缆在真实条件下的使用情况。
FA_3121_2b_9b5680f47c
测试编号:5042
弯曲半径:125mm (系数10.6 x d)
使用寿命:1450万次往复循环

该测试的目的是为了确定chainflex控制电缆的使用寿命。CF891必须能够可靠地承受连续运动,例如在机床或加工设备中的运动。此外,在此类机器中使用通常也意味着电缆会接触到机油。在耐油性方面,CF891的iguPUR外护套值得一提。这种护套材料是易格斯专门为机床开发的。这种外护套加上测试证实的1450万次双循环的使用寿命,使得这种控制电缆可以成为您的机器的可靠选择。
测试⑤:控制电缆CF9.15.18
该测试旨在分析CF9.15.18电缆在极寒环境下在弯曲半径为100mm的拖链中的预期使用寿命。测试在我们的气候箱中在极端条件下进行,测试结果表明,CF9.15.18控制电缆在-40°C的条件下可以实现很长的预期使用寿命。换句话说,它可以满足客户的期望:即使在寒冷环境中也能保持高可靠性。
CF_GEN_CF_9_test_page_1_52e97d4d95
测试编号:4876
弯曲半径:100mm(系数6.5 x d)
使用寿命:526,000 次循环

该测试评估了chainflex高柔性电缆在极低温度下的使用寿命。很多用于户外的设备都需要耐低温电缆。低温对电缆的材料,尤其是电缆的外护套材料的影响很大。低温环境常见于港口等地方,在这些地方电缆通常要长期暴露在恶劣的环境条件下。海水、温度大幅波动和降水等环境因素要求安装在此类应用中的电缆必须坚固耐用、防风雨且抗紫外线。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版