请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > xiros®滚珠轴承测试实验室 >

xiros®滚珠轴承测试实验室

每一种材料都经过全面测试

XRS_LAB_xiros_test_lab_CN_1
我们一直在不断开展测试,以持续研发产品并更好地评估客户的应用。
通过塑料滚珠轴承测试实验室,我们积累了大量关于产品的测试结果和经验,这些经验可以辅助客户选型,也指引我们如何开发新产品。我们已经将这些真实数据汇集到在线工具中,供您随时参考使用。

滚珠轴承实验室测试台

深沟球轴承试验台:

  • 带有集成传感器 (DAQ) 的试验台,用于同时测量磨损、最高250 N 的负载、各种使用寿命和温度测试
  • 最大转速:5,000 rpm
  • 运动方式:外圈固定,内圈旋转
  • 轴承尺寸:6000

保持架材料对滚珠轴承磨损的影响

测试条件:

  • 在高速和低负载(5,000 rpm,10 N)下进行测试
  • 使用常规 xirodur® 材料和 iglidur® 保持架材料进行持续测试
  • 轴承尺寸:6000

难点在于高转速( 2,000 rpm)会导致滚珠受到高离心力。这会使滚珠向外加速。保持架材料需要一定的强度,否则保持架间隙会扩大,滚珠会有更多的间隙或运动自由度。滚珠无法再将自身正确固定到位,导致磨损增加,并导致轴承过早失效。除了增加保持架材料强度的增强材料外,滚珠和保持架之间还会发生滑动摩擦。固体润滑剂改善了滑动性能。出于这些原因,我们使用 iglidur ® 材料作为保持架材料。这些材料添加了改进的添加剂,以提高强度和滑动性能。

测试使用不锈钢滚珠。

xirodur® material in testing
 
iglidur® G material in testing
  • 左:测试前未增强材料
  • 右:测试后未增强材料

参数:25 N,2,000 rpm,运行时间 7 天

 
  • 左:测试前的增强型 iglidur® 材料
  • 右:测试后的增强型 iglidur® 材料

参数:25 N,2,000 rpm,运行时间 7 天


水下测试:对比igus® 与金属的滚珠轴承

igus® 在科隆的移动应用塑料测试实验室,每年可进行约 12,000 次测试。例如,在极其恶劣的条件下运行各种材料的轴承。本次测试,我们将xiros 法兰座滚珠轴承和同样尺寸的金属滚珠轴承放在盐水中运行,并观测它们的点蚀情况。

测试环境FAT1819-4.jpeg

将容器装满海盐水并加热至 +80 °C。 然后将两种轴承,一个传统金属法兰轴承和一个由 xirodur® B180 制成的 xiros 法兰滚珠轴承,放入容器中 120 小时。为了加速腐蚀过程,两个滚珠轴承都没有彻底浸入盐水浴中,而是部分与空气接触。

 

金属轴承在几个小时后就会腐蚀

显然,xiros 塑料法兰滚珠轴承在对比中获胜,因为金属轴承在短短几个小时后就腐蚀了,锈迹斑斑地沉积在轴承的每个位置。而另一边,塑料滚珠轴承完全不受腐蚀性盐水环境和高温的影响。

因此,xiros 轴承特别适用于洁净室或医疗和食品行业的应用。通常,滚珠轴承由四个部件组成,包括内圈、外圈、保持架和不锈钢或玻璃制成的滚珠。与金属轴承相比,xiros 塑料滚珠轴承最重要的技术优势是其卫生的特点,并且我们的滚珠轴承不需要润滑油。您还可以用我们的在线使用寿命计算器来估算 xiros 滚珠轴承的使用寿命。


哪些滚珠轴承适用于电镀设备?
电镀工艺对电镀设备中所用材料的要求很高。电镀过程中,电流会穿过电镀池。镀层金属做阳极(如铜或镍),待镀工件做阴极。由于电镀过程为电化学过程,期间电镀池中会有烈性化学品,所以此类应用中一般不使用金属滚珠轴承,而常用工程塑料滚珠轴承。
或者也可使用由工业陶瓷制成的滚珠轴承,但其价格较为昂贵。
XRS_VID_galvanik_test_DE_1
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版