请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无尘室 > 易格斯无尘室实验室 >

易格斯无尘室实验室

用于开发符合ISO 1级标准的部件

易格斯是无尘室技术领域中领先的拖链制造商之一,并自1997年以来已经成功地对其产品进行了测试。 为了能够开发适用于无尘室的新产品,Fraunhofer IPA作为igus的开发和认证合作伙伴,在科隆设计并实施了一个定制的无尘室实验室,该实验室具有ISO 1类洁净室系统。  在新的实验室里,我们可以更有效率地在真实工况下为客户进行测试和新品开发。

在 igus 测试实验室中,经过实际测试

  • 符合ISO 14644-14的无尘室测试
  • 在真实条件下进行长期测试
  • 在较短的时间内改进产品
  • 直接实施客户特定的设置 

cleanroom tests自2001年以来,igus新增了由高耐磨工程塑料制成的e-skin和E6供能拖链系列。它们是专为无尘室设计的,并已通过Fraunhofer TESTED DEVICE®标准认证。igus无尘室技术的行业经理Peter Mattonet表示:“半导体行业增长态势依然强劲,对运动塑料的需求潜力也非常巨大。” 仅在今年,igus就推出了四款适用于无尘室的新品。其中,模块化的扁平型单腔拖链e-skin flat,更易于从外部打开并进行填充,并拥有可单独连接的电缆室;新型的e-skin SKS20,则非常适用于狭小安装空间内的短行程应用。

igus拖链系统的开发主管Andreas Hermey表示:“Fraunhofer IPA现为我们专门建造了一个无尘实验室,这有助于加快我们的开发速度。” 这个全新的无尘实验室是占地3,800平方米的igus科隆测试实验室的一部分,将用于所有igus产品,如拖链、电缆、直线轴承、机器人套件和滑动轴承。

易格斯无尘室实验室真实测试

ECS_LAB_e_skin_test_CN_2_90ad27700c
持续测试
  • 实验室中以 3 米/秒的速度完成 640 万次往返运动
ECS_LAB_e_skin_test_CN_1_e9eae576c4
弯曲测试
  • 标准弯曲测试表明 e-skin柔软度。 即使在其他拖链会损坏的负载下,它也只会弯曲。
ECS_LAB_eskin_flat_test_schallmessung_jpg_EN_1_d35fe09985
噪声水平测试
  • 测试1.5m/s的速度在标准机架上运行,距离测量设备1米的距离,e-skin flat其噪音水平仅为29db(A)

查看和下载质量认证、测试证书及获奖证书


您可能感兴趣的其他实验室测试:

任何产品相关的问题请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版