请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 室外测试区 >

室外测试区

在真实环境和各种天气条件下进行测试

在室外测试区,拖链、电缆及轴承都暴露在风雨之中。易格斯占地5,500平方米的测试实验室中,约有三分之一的区域被用作户外测试,从而测试拖链系统在各种户外应用中的适用性及可靠性,包括长行程的水平测试,以及在测试塔上的垂直测试。此外,我们还在前装载机和光伏测试台上测试用于农业和建筑机械行业以及太阳能行业的轴承等。

拖链电缆产品测试区
ECS_VID_P4HD_56R_long_travel_test_CN_1
长行程测试
在测试轨道上,模拟400米长行程。拖链以最高8m/s的速度和2m/s²的加速度全自动运行。我们已在此测试了P4、4040RHD、autoglide 5以及i.Sense状态监测系统等产品。
e-chain_testlab_outdoor_rc1_EUg
带帐篷的短至长距离测试
在50米长的测试轨道上,最多可同时运行三条拖链,行程25米,加速度达5m/s²,速度达10m/s。我们对P4、E4和autoglide 5系列以及i.Sense状态监测系统进行了测试。
e-loop_testrig_complete_EU_rc1s
垂直应用测试
在80平方米、高度为8米的测试塔上,对YE拖链、e-loop、e-spool以及i.Sense状态监测系统进行了测试。视频中展示的是一个已装配好电缆的e-loop,进行耐久性测试。
IGUS_VID_e_loop_test_stand_and_references_DE_1_ab2171956a
e-loop跌落测试
e-loop从10米的高度摆动下落,全力撞击保险箱,测试结果显示保险箱完好无损。
igus---iMSPO-Live-Demo-v06
移动岸电系统测试
iMSPO(智能移动岸电插座)是一个独立的自驱动插座,可用于在任何停泊点为任何船舶供电。为了进行测试和演示,我们在户外区域为iMSPO搭建了一个测试台,该测试台上的插座能够以1m/s的速度移动,行程12米。
IGUS_LAB_Hydraulic_hose_test_rig_IA_2_eed9793452
液压管路测试
我们在一条25米长的测试轨道上测量了各种液压管路的使用寿命。这些管路填充在E4系列拖链中,该拖链以1m/s²的加速度和1m/s的速度移动。
轴承产品试验区
IGL_LAB_high_load_test_CN_1_6d90eead9e
前装载机测试
我们利用该前装载机测试台,在真实条件下测试农业和建筑机械行业中使用的各种平轴轴承组合。每次测试都可以直接对比测试不同的组合。
testlab_igubal-ESQM_solar-module_EU_rc1s
太阳能枕块轴承测试
我们在模拟日常运行的真实条件下,对igubal ESQM太阳能模块枕块轴承的使用寿命、耐磨性和承载能力进行了长期测试。在1.5吨负载下实现的移动次数相当于72年的使用寿命。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版