请输入您需要搜索的内容
testlabor_ketten_leitungen_2016_RGB_d9620ef2c0

e-chain®拖链测试实验室

易格斯研发的材料,更实惠更好的产品

在行业规模顶尖的测试实验室内,共计 180 个测试工位每年针对拖链与 chainflex® 高柔性电缆开展超 100 亿次循环测试。我们模拟真实工况对产品进行测试,旨在为各类应用提供最优能源输送方案,并对产品预期使用寿命给出可靠结论。
正因如此,我们也是全球唯一可为拖链提供 4 年质保的供应商。无论您的应用场景是沙尘漫天的荒漠,还是严寒冰冻环境 —— 我们尽可能在贴近现实的严苛条件下测试拖链系统,为多元化应用场景提供稳定可靠的保障。
拖链测试实验室・核心数据:
  • 总面积 2147㎡(易格斯整体测试实验室总面积 3800㎡)
  • 全系列产品年均测试超15000项
  • 配备 53 套测试系统
  • 拖链与chainflex®电缆联合测试实验室,每年完成100 亿次拖链循环测试
  • 仅拖链单项循环测试达30 亿次
开展哪些测试项目?
ECS_VID_P4HD_56R_long_travel_test_CN_1
长行程专用新型测试试验台
  • 轮式拖链适用
  • 运行速度最高可达8m/s
  • 行程长度:可模拟实现400m行程
  • 拥有200米实测轨道
  • 全自动测试系统
ECS_VID_20201112_Reinraumlabor_EN.mp4_EN_1
无尘实验室
易格斯位于科隆技术中心,通过IPA认证的无尘实验室。可根据客户的需求,快速完成拖链应用方案的无尘兼容性测试。
FAT_0416_2_7d991d1eb9
低温测试
测试目的:验证拖链在-40℃环境下的耐温性能
测试条件:
-温度:‑40 ℃
‑ 行程:4.32 米
‑ 速度:大于 0.7 米 / 秒
‑ 频次:约 6900 次循环 / 天
测试结果:igus® 拖链在‑40 ℃严寒环境下运行,全程无任何故障。

1 2 3
测试结果的用途
全部测试数据用于 igus 产品研发迭代,并作为数据库底层依据,为igus自有产品选型工具与使用寿命计算器提供数据支持。
拖链革新
ECS_GEN_testlaber_for_innovations_and_amp_online_tools_CN_2_11988fe3d6
一方面,测试结果也可佐证 igus® 全新产品的各项性能优势。
技术升级,成本下降这是我们的使命。
在线工具
ECS_GEN_testlaber_for_innovations_26amp_3_B_online_tools_CN_1_3fd7775ef5
另一方面,测试数据输入线上工具。
智能塑料
PM_0823_1_54d8179d7e
除此之外,依托智能塑料传感器数据,全部测试结果可输出时序化运维行动建议。
任何产品相关的问题请联系我
中国 行业经理
徐惠强 Micheal Xu 拖链产品销售经理
座机: 021-80366588
邮箱: mxu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_9_facd776a96
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版