English
drylin® N 直线导向

drylin® N直线导向系统尺寸紧凑,专门适用于空间狭小的场景。滑块以自润滑工程塑料作为滑动元件,免维护、重量轻、耐磨且运行安静。带锁紧弹簧的滑块驱动力可以达到10N,可以防止在导轨里晃动,滑动时非常安静,非常适用于汽车医疗器械等对噪声敏感的环境。紧固可以选择通孔和螺栓孔两种。导轨宽度有17、27、40、80四种尺寸可选。标准导轨为本色阳极氧化且带有安装孔的铝合金导轨,您还可以选择无孔导轨,和黑色阳极氧化的导轨。
产品列表
共 43 件商品
排序方式
交付时间
价格
案例
换一批 案例

AnyHand手部理疗机器人
塑料件与 drylin® N 直线导轨应用于 AnyHand 手部理疗机器人,实现静音运行、免润滑免维护、结构紧凑、成本更低,助力手指康复训练设备稳定可靠运行。
应用

易格斯产品在轮椅中的应用
易格斯自润滑轴承和直线导向部件应用于轮椅的电动升降、脚托、扶手、背部调节、控制杆、头枕、转向轴承、传动系统等,具有运行安静、耐腐蚀、耐污垢等多重作用。
案例

Harmonic Bionics 上肢外骨骼
drylin T、drylin R 直线轴承成功应用于 Harmonic Bionics上肢外骨骼机器人,适配中风上肢瘫痪患者的康复训练需求。产品以自润滑塑料材质实现免维护、无污垢、轻量化特性,保障外骨骼支架高刚性,尺寸调节可一次锁定防偏移,同时让肩部机构紧凑轻便。
任何产品相关的问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话