请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 >
总览
筛选产品
案例
工程师

减速器

轻质、无油、免维护

Apiro_Schneckengetriebe_1_1_CMYK_3804970a6b
Apiro减速器
Apiro 是将蜗杆或者齿条作为执行件,电机驱动伞齿旋转,转速下降后,动力由直齿轮或者蜗轮转递到执行件,使其做直线运动。
LCA_NEWS_2021_drygear_Wellgetriebe_080f713287
谐波减速器
谐波齿轮传动的回差小,齿侧间隙可以调整,甚至可实现零侧隙传动,结构简单,零件少,体积小,重量轻,减速比大。
igus_RL_D_20_schraeg_1_CMYK_7cf87bce47
蜗轮减速器
蜗轮蜗杆的多个齿会同时啮合,震动远小于齿轮啮合形式;蜗轮由工程塑料制成,材料具有较强吸震性,产生的噪音非常小。
LCA_News_Overview_Strain_wave_gear_accessoires_62850ff96d
行星减速器
行星齿轮传动箱结构紧凑,载荷均衡分布到多个齿轮上,因此能传输高扭矩,使用工程塑料的行星齿轮运行更加安静、平稳。
drygear®齿轮箱简介
齿轮箱可用于调整电机的速度和扭矩,使其适合机器和工艺的特定要求。

drygear® 齿轮箱由高性能塑料制成,具有免润滑、重量轻且耐冲击的特点。

所有 igus® 塑料齿轮箱都是模块化的;它们可以根据需要进行扩展并集成到现有系统中。
drygear® 齿轮箱常被用于质检或分拣机器人手臂。还可用于旋转轴或滑动应用、推杆或输送机的尺寸调整。
LCA_drygear_product_range_v7
drygear® 齿轮箱的优势
高性价比
DRE_ICON_drylin_econ_icon_DE_2_b79d787677
  • 注塑或3D打印工艺,降低成本
  • 模块化系统,自由拓展
免润滑,免维护
DRE_ICON_drylin_lubrication_free_icon_DE_1_2431a17ba7
  • 由高性能工程塑料制成的齿轮
  • 无需润滑,耐脏污
可持续性
DRE_ICON_drylin_sustainability_icon_DE_1_3be74b95ed
  • 无需加油润滑
  • 材料耐磨,寿命持久
运行安静
Icon_drylin_silent_131b16fb61
  • 塑料齿轮可吸收噪音
耐高温
DRE_ICON_drylin_temperature_icon_DE_1_60402a9969
  • 工作温度-30°C 至 +180°C
经过测试和验证
Icon_tested_a0065051dd
  • 50个drygear®室内测试点,全天候测试
筛选产品
共 88 件商品
排序方式
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至页
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版