请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® T >
总览
产品列表
案例
工程师

drylin® T 直线导向

DRL_PROD_drylin_comb_CN_4_dc88a3e7b1
drylin® T直线轴承使用了iglidur高性能工程塑料滑动膜,能确保滑块与导轨之间的滑动摩擦系数更低、运行更安静。与滚珠直线轴承相比,采购成本可降低40%,而且没有额外润滑维护成本。由于结构简单,drylin®直线滑动轴承不易发生故障,没有额外的润滑,耐污垢、灰尘,能在水下可靠运行,且运行非常安静。

drylin® T 在尺寸和接头一致的情况下,可以替换:

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE

Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN

THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM

Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC

Rollon: MRS • MRS-L

IKO: MRS • MRS-L

Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE

Romani: HRC-FN

展开
产品列表
23 件商品
排序方式
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版