请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 特种电缆 >
总览
产品列表
案例

特种电缆

chainflex®特种电缆是指用于特殊应用的电缆,是为超出标准的要求而提出的解决方案。基于igus®易格斯多年电缆制造经验及内部实验室测试数据,我们可根据您的具体需求增加新的特制电缆解决方案。
CF_PROD_CFSPECIAL_792_Roentgenblick_CN_1_fa00d1d7b3
  • 热电偶电缆
  • 用于轨道列车的电缆
  • 用于悬挂应用的电缆
  • 用于机器人第七轴的电缆

筛选

重置
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
外护套材料
PUR
TPE
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3)
50 V
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3)
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C
-35 °C至+90 °C
行程
~
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版