请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 数据电缆测试报告 >

数据电缆测试报告

测试①:数据电缆CF240.PUR.02.18
在这项测试中,我们分析了CF240.PUR.02.18的数据电缆在半径为75mm的e-chain®拖链中的预期使用寿命。测试结果表明,CF240.PUR数据线的预期使用寿命为3000万次往复运动,该数据电缆能够长期承受较高的机械负荷。
bedienpulteinheit1_80c483aca1
测试编号:4221
弯曲半径:75毫米(系数8.5 x d)
使用寿命:3000万次循环

机床应用的要求越来越高,必须满足所需的耐用性。此外,还必须保证每台机床的经济效益。这里,所用部件的使用寿命至关重要。机床的新型控制面板比以前更强大、更轻便,且通常可自由移动。由于这是严苛的工业环境,因此坚固耐用的供电电缆非常重要。这通常需要使用带有高质量屏蔽层的数据电缆。
测试②:数据电缆CF298.05.04
在本次测试中,我们对CF298.05.04数据电缆在半径为18毫米的e-chain®拖链中的预期使用寿命进行了分析。测试结果表明,CF298.05.04数据电缆的预期使用寿命高达5400万次往复运动,即使在最小的安装空间内,也能可靠地传输与安全相关的信号。
CF_GEN_train_doors_1_ad92a3b4ad
测试编号:4932
弯曲半径:18毫米(系数3.1 x d)
使用寿命:5400万次循环

在火车和铁路领域,可靠性和安全性是至关重要的两个方面。铁路技术面临着严格的安全要求和恶劣的环境条件。火车车门的安全边就是一个典型的例子,这里的安装空间非常狭小,对电缆构成了严峻的挑战,要求弯曲半径很小,并且要承受巨大的应力。
测试③:数据电缆CF211系列
在本次测试中,我们分析了CF211数据电缆在行程较短、半径为75毫米的e-chain®拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,CF211数据电缆的预期使用寿命超过5300万次往复运动。这进一步证实了价格实惠的chainflex® PVC数据电缆不仅可靠,而且使用寿命长。
2576_vector_2024_4_cc4e672801
测试编号:4901
弯曲半径:75毫米(系数7.5 x d)
使用寿命:5300万次循环

牙刷、电脑外壳、洗衣篮——这些产品都是通过注塑成型工艺制造出来的。当需要大批量生产产品时,就会使用注塑机。注塑成型工艺的优势在于能够在短时间内高精度地生产出产品。然而,这一工艺的优势也对机器中使用的电缆提出了高电气和机械性能的要求。我们的CF211数据电缆采用双绞线结构和整体屏蔽设计,提供了高电磁兼容性保护,从而确保了数据传输的可靠性和准确性。

注塑机需要持续运行并快速生产,以满足大批量生产的需求。此外,注塑机车间内通常充斥着干燥且炎热的空气。chainflex®数据电缆CF211具有较长的使用寿命,能够轻松应对短行程和短冲程的挑战。其PVC外护套具有低可燃性和良好的耐磨性,非常适合在干燥环境中使用。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版