请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > igusGO >

igusGO

使用易格斯igusGO人工智能云平台,只要几秒就能完成免润滑设计

几秒就能发现数千个位置的优化潜力IGUS_AP_igusgo_mit_Bagger_DE_1.jpeg

想快速了解您的设备哪些位置能使用免润滑方案?来试试我们的igusGO人工智能云平台,体验这种革命性的产品搜索方式吧!

您只需拍下现有应用的照片,包括周围环境,igusGO将向您展示igus的哪些免润滑产品可以用于您的应用。

除此之外,该工具还将向您展示您的机器在技术提升和成本节省方面的更多潜力。您将能了解到igus产品在同类机器和组件上的各种成功应用案例,并能直接前往线上商店,查看更多产品详情、订购产品或咨询详情。


使用步骤

IGUS_PROD_igusgo_mobilgeraete_DE_1_91912b4fa7
1. 打开igusGO APP 或网页版(中文版敬请期待)
IGUS_SCR_igusgo_Funktionsweise_DE_1_5539932a3b
2. 拍一张真实应用的照片
IGUS_SCR_igusgo_Funktionsweise_DE_2_7f94151ecc
3. 从AI识别结果中选择应用类型
IGUS_SCR_igusgo_Funktionsweise_DE_3_12c82163db
4. 浏览各类运动塑料的应用或适用产品
IGUS_SCR_igusgo_Funktionsweise_DE_4_a0475d3697
5. 点击应用,可以查看具体解决方案
IGUS_SCR_online_shop_CN_1_bc065ba686
6. 在线上商城快速订购产品

您还可以优化更多应用

IGUS_GEN_testimonials_enyjoneering_DE_1.jpeg“作为一家农用机械制造企业的设计人员,igusGO云平台中的人工智能成功帮我找到了所需的免维护部件。我原本是想优化割草机的轮轴调整机构中的运动学元件。于是,我就用智能手机拍摄了产品的照片并将照片上传到了igusGO上。然后,AI工具就为推荐了一款可以优化机器性能并降低成本的免润滑轴承。通过该应用程序,我能够访问很多已实施的应用案例,并能借鉴和套用一些最佳应用。在igusGO的帮助下,我得以能够快速轻松地优化我的机器同时降低成本,节省了很多研究和咨询的时间和成本。”

目前,igusGo人工智能已经可以识别130多个用例,并且还在不断扩展。例如,3D打印、汽车、船只、办公室、自行车、飞机、仪器、厨房电器、农业、家具和机器人。每个用例都可以包含子用例,这样您就可以在450多个用例中找到优化的可能。

但这还不是全部:如果你有一个新的用例,只需点击免费咨询。将您的用例图片发送给我们,我们将在24小时内与您联系,并向您提供优化建议。

igusGO 的新功能
我们不断开发我们的 igusGO 程序:从小的优化到附加信息和扩展选项,再到让您更容易使用或开辟新可能性的全新功能。 igusGO 的最新更新包括了:
IGUS_PROD_igusgo_feature_sprache_EN_1_b936af6bf2
程序现在可提供中文界面和内容
IGUS_PROD_igusgo_feature_chat_DE_1_7eab533359
AI 聊天为您提供快速帮助
IGUS_PROD_igusgo_feature_vorteilsrechner_DE_2_19fbb634a3
效益计算器,节省维护和润滑剂的成本

igusGO的优势

IGUS_SCR_Sustainability_CN_1.png

可持续性

  • 让设备和运动系统无需润滑

任何与活动相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Leon_Li_CN_1_3b83805756
李寒骏 Leon Li 数字营销专员
座机: 021-80366984
邮箱: leli@igus.net
IGUS_PPL_Leon_Li_CN_2_9b658beb71
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版