English
筛选产品
共 23 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
芯数
芯数及截面积
总屏蔽
无卤素
耐油性
抗UV
外护套材料
拖链内移动使用温度范围
行程 (m)
拖链内移动最小弯曲半径 (毫米)
案例
换一批 案例

电路板微结构加工和芯片超精密取放定位系统无尘供能方案
德国 JAT 两大微电子精密平台,均选用易格斯无尘管线方案。PCB 激光微加工曝光系统采用 readychain® 预装配 E6、T3 拖链,7×24h 稳定量产,低振动低发尘,保障电路板曝光良率;斩获 vector® 银奖的 FAST 4PnP 气浮取放系统搭载 e‑skin flat 扁平无尘拖链,消除多边形效应,实现 ±0.1μm 纳米级定位,适配 ISO 4~5 级无尘室。查看详情,了解半导体精密设备管线供能选型思路。
案例

用于管道生产的装配拖链
易格斯全封闭塑料拖链,防切屑,无惧脏污环境,保护电缆,延长使用寿命,维护更少。
案例

静音装配拖链系统用于药物拣选
易格斯readychain为药品处理系统提供可靠、耐用、低噪音且节省空间的供能系统,无论是在药方还是医院,助力轻松在有限空间内实现高效自动化作业。