请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 测量系统电缆测试报告 >

测量系统电缆测试报告

测试①:测量系统电缆CF113.038.D
本次测试旨在分析电缆CF113.038.D在半径为55mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,该电缆的双向弯曲次数超过3200万次,证实了其能够满足机床的高要求。
CF_AP_vector2012_Grob_Werke_c7502f735c
测试编号:4692
弯曲半径:55毫米(系数7.6 x d)
使用寿命:3200万次循环

CF113.D系列电缆通常应用于机床互联的龙门架中。这些龙门架通常安装在长行程路径上,并且有时需要以极高的速度移动,以便将生产部件从一个加工中心运送到另一个加工中心。在大多数情况下,作业环境被油膜覆盖,因此,为了延长使用寿命,电缆必须具备耐油外套。
测试②:测量系统电缆CF11.002.D
本次测试旨在分析电缆CF11.002.D在半径为75mm的拖链中的预期使用寿命。测试结果显示,该电缆的弯曲次数超过6600万次,从而证实了其能够满足拾放应用的高要求。
FA_0621_3_0d49bb642d
测试编号:3479
弯曲半径:75毫米(系数7.1 x d)
使用寿命:6600万次循环

CF11.D系列测量系统电缆广泛适用于多家制造商,其设计始终遵循特定的规格标准。凭借其坚固的内护套、由热塑性弹性体(TPE)制成的耐磨外护套以及高品质的屏蔽层,该电缆特别适用于高动态性能的应用场景。这些特性使其非常适合于拾放应用。例如,在装配线上,如果需要以高速度进行货物的拾取和打包,这一过程必须非常迅速且可靠,因为时间就是金钱。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版