请输入您需要搜索的内容
主页 > 易格斯中国 > 测试实验室 > 耐温测试区 >

耐温测试区

igus® 易格斯运动塑料专为运动应用而设计,涵盖拖链、电缆及轴承技术。为确保最佳质量保证,我们的测量和产品测试均在运动状态下进行,并采用能反映未来需求的环境模拟器进行测试。

cold_chamber_tests_rc1.mp4e-chain® 拖链及chainflex® 电缆气候实验室

为了在实际条件下测试极端气候对拖链和电缆的影响,我们在海运集装箱内建造了一个气候试验室,能够模拟-40°C至+60°C的温度范围。关于冷弯或冷冲击测试的标准深入探讨了材料在特定温度下的耐久性。然而,我们认为,只有在持续运动中进行的测试才能揭示供能系统的最大承载能力,以及它是否适合计划中的应用。通过测试,我们能够对易格斯组件使用情况作出可靠的说明。

耐温性能和耐弯曲应力本身是有意义的技术数据,但只有将两者结合,并在持续运行中进行测试,才能初步了解供能系统最终将面临的实际情况。例如,易格斯,电缆只有在未出现护套损坏的情况下,才能通过测试。

质保承诺

得益于我们在内部实验室进行的耐久性测试及不断升级,igus® 电缆经久耐用。正是由于我们进行了深入且专业的研究,我们才能提供chainflex® 高柔性电缆4年质保,这远远超出了法定的12个月质保期限。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版