如果您有行业应用相关的问题请联系我。食品工业中用于高卫生要求的零件。我们用于食品行业的高性能工程塑料无需润滑可以用热蒸汽消毒并使用化学物质清洁它们满足食品加工机械和食品安全生产工艺的基本要求我们还将一部分产品设计为蓝色使它们更容易被发现和检测到此外它们还具有所有典型的 igus 优势例如免维护安装简单运行安静。易格斯产品的优势。符合 FDA 和欧盟 102011 标准的材料 免润滑产品无污染 耐温和耐腐蚀性 低吸湿性 耐化学品酸碱酒精清洁剂 免维护 高耐磨性。包装行业样品盒。免费申领满足食品级耐介质低成本环保等特殊要求的产品和材料应对包装罐装食品制药等行业的应用。igus 产品在包装行业的典型应用。烘焙食品。肉类香肠加工。甜品加工。果蔬加工。食品加工行业热门产品。转角轴承。高耐磨性 使用寿命长 免润滑。滑动轴承 iglidur A181。符合 FDA 和欧盟食品级要求 良好的耐介质性 通用性强。原料棒 iglidur A350。符合 FDA 标准 可在高达 180 C 的温度下使用 免润滑和免维护。耐磨带 iglidur A160。低摩擦系数 高耐磨性 符合 FDA 标准。igubal 法兰轴承。高性价比 耐腐蚀性 易于安装。drylin SLW 直线模组。不锈钢版本耐腐蚀 耐脏污 清洁卫生。包装行业的自动化。协作机器人蜘蛛手机器人关节机器人等等。以低复杂性实现流程自动化快速集成到现有系统中并快速获得投资回报这就是我们低成本自动化产品的目标