English
SHT直线滑动平台
灵活、多功能、坚固耐用
drylin® SHT直线滑动模块可完全无润滑运行,同时保持所有组件的高精度和坚固性,是我们最受欢迎的产品之一。您可以为导向轴和丝杠选择不同材料,定制长度,增加功能。手动或者电动,滑块行程、滑块材料、数量和功能,丝杠类型和尺寸等,都可以自由配置。 个性化定制
SHT 标准型
SHT-ES 不锈钢系列
SHT-XY 十字滑台
SHT-FF 快进微调系列
带快速释放装置的SHT直线平台提供了一种精确定位和快速手动调节的组合选项,推荐水平安装。SHT-FF规格详情
SHTP 轻型
SHTP的端块和滑块都由塑料注塑而成,如果您需要进一步减轻重量,导向轴除了不锈钢之外还可选择碳纤维、铝合金材料。
SHTC 紧凑型
SHT-PL 预紧型
带预紧的梯形丝杠螺母,可以从两边调节径向间隙。规格详情
筛选产品
共 12 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
案例
换一批 案例

冰沙自动制售机
Alberts 冰沙机器人采用易格斯 drylin 直线模组、拖链及高柔性电缆,实现紧凑设计、静音运行、耐低温、免维护、易清洁,完美适配食品自动化与无人零售场景。
案例

drylin用于焊缝弯曲检测
该网页主要介绍了用于精密、无间隙焊缝弯曲测试设备的线性轴。Munsch Kunststoff - Schweißtechnik GmbH在其焊缝弯曲测试设备中使用了来自drylin产品系列的无润滑线性轴和线性轴承。该测试设备最初是公司学员实践项目的一部分,因其效果良好现已进入系列生产。
案例

drylin SHT用于自动解魔方机器
易格斯为比勒费尔德应用科学大学自动解魔方项目赞助drylin直线模组产品,自润滑、免维护、重量轻。