请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 耐磨带条 > iglidur®摩擦优化带材,A160,毫米 >
Picture 01
Picture 01
PFAS_free
pfte_free

iglidur®摩擦优化带材,A160,毫米

FDA-compliant Low coefficient of friction Wear-resistant Easily cut to size. Available with adhesive tape strips


Please make sure to observe our processing instructions.

产品代码
设计
厚度 [mm]
宽度 [mm]
选配信息
购买长度[mm]
50000
购买宽度[mm]
500
尺寸
收起
厚度 [mm]
0.1 展开 收起
厚度公差
± 0.1mm 展开 收起
宽度 [mm]
500 展开 收起
宽度公差
± 0.5mm 展开 收起
一般性能
收起
设计
不带背胶 展开 收起
材料
iglidur® A160 展开 收起
颜色
蓝色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.1 展开 收起
最大吸湿性试验方法
Test method DIN 53495 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.1 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0,09 - 0,19 μ 展开 收起
pv值,最大值(干运行)
0.25 MPa ⋅ m/s 展开 收起
通过关键PFAS测试
不含PTFE
机械性能
收起
弹性模量 [MPa]
1151 展开 收起
弹性模量
Test method DIN 53457 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
19 展开 收起
弯曲强度( 20 °C/68 °F时)
Test method DIN 53452 展开 收起
邵氏D硬度
60 展开 收起
邵氏D硬度
Test method DIN 53505 展开 收起
载荷 [MPa]
37 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
15 展开 收起
体电阻率
> 1012Ωcm, test method DIN IEC 93

展开 收起
表面电阻率
> 1012Ω, test method DIN 53482

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
100 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
热膨胀系数(23°C/73°F时)
11 K-1 ⋅ 10-5 展开 收起
导热系数
0.30W/(m ⋅ K) 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
高温
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 展开 收起
强酸
+ 有抗性 展开 收起
稀酸
+ 有抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起
强碱
+ 有抗性 展开 收起
特性和认证
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU

销售咨询

价格明细


总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版