用于肉制品输送系统中的转角轴承

该系统的功能是,将以肉类为主的食品通过传送带运输并放置在托盘中。以前使用的直线轴承和转角轴承不是免润滑的,无法做到卫生作业。后来,厂家使用 drylin 直线滑动轴承直线导向装置和 iglidur 转角轴承,做到了免润滑和运行安静。

简介
需要产品:drylin 直线滑动轴承,iglidur 转角轴承
要求:由于食品技术的卫生要求,轴承应尽可能不使用润脂。它们还必须低噪音,并且在机器全功率运行的情况下不会发热。
行业:食品工业
客户的成功:drylin 直线滑动轴承和 iglidur 直线滑动轴承完全免润滑、无需维护工作,使用噪音低。由 iglidur A350 制成的转角轴承接触高温也没有问题。
BRG_AP_meat_processing_CN_2_6233fb2de1
问题描述
波兰的KAZBI公司是一家为客户提供食品加工解决方案的设备制造商,已有超过20年的行业经验。
本文介绍了供应商提供的输送机产品,它使用卫生化的设计将食品从 A 处输送到 B处,主要是肉类产品。随后,托盘或包装带会装载产品,然后继续运输。
输送机需要一个直线运动,将肉类产品装入包装袋中,这一步会用到直线导轨。但这些导轨需要润滑,这会导致环境中有油脂残留。由于这在食品技术和高卫生要求方面是不可接受的,因此厂家寻求替代解决方案。设备中还用到滚珠轴承,也会导致这个问题。此外,它们也难以承受运行的工况,在运行过程中会迅速升温并产生很大的噪音。
解决方案
我们的 drylin 直线滑动轴承正是他客户正在寻找的东西。drylin 直线滑动轴承直线轴承技术取代了以前使用的易受环境影响的直线轴承,并被证明是一种低噪音、使用寿命长的替代方案。特别是,由于不再需要加油润滑,客户可以节省昂贵的维护费用,并实现轻松满足高行业标准的卫生设计。drylin 直线滑动轴承部件还可以计算特定应用的 使用寿命,这更是为厂家提供了额外的规划安全性。
客户还决定用我们的工程塑料轴承替换以前装有 PE 或 POM 滚珠的滚珠轴承。工程师现在正大量选择由iglidur A350 制成的转角轴承。它与直线轴承一样,不需要任何润滑且免维护。这种材料特别适用于食品技术中的高温应用,这意味着以前辊子不耐热的问题现在已经成为过去。
BRG_AP_meat_processing_CN_1_34c72ab463
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版