请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 半成品&加工服务 > 棒料 > iglidur® A350,圆棒 >
Picture 01
Picture 01
rohs

iglidur® A350,圆棒

适用于高达 +180 °C 的温度符合 FDA 的要求适合中高负载摆动和旋转应用中同样出色符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求免润滑和免维护
产品代码
外径d [mm]
选配信息
购买长度[mm]
1000
尺寸
收起
外径d [mm]
10 展开 收起
机械性能
收起
最大允许表面压强 [MPa]
60 展开 收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
110 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2000 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
017c2e94-2b19-4f69-97de-34616a558655-origin-Icon_RoHS
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
防静电
符合欧盟 10/2011 标准
符合 FDA 标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
78 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
210 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
180 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
1.9 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.6 展开 收起
颜色
蓝色 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0.10 - 0.20 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

收起
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价
购买数量(根)
购买长度(毫米) 请输入100-1000之间的数字
每根单价 整根 |  不含税
¥390.03
总价不含税
¥390.03
税额税率13%
+ ¥50.7
总价 含税
¥440.73
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版