请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 法兰关节轴承 > igubal® 2 孔法兰轴承,用于食品工业 >

igubal® 2 孔法兰轴承,用于食品工业

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 外壳可通过光学和磁力探测
  • iglidur® A181 球体符合 FDA 和欧盟 10/2011 标准
  • 还可配备可探测的 iglidur® FC180 球体
  • 基于 DIN ISO 12240 标准的尺寸系列 K
  • 工业标准蓝色
产品代码
Ø d1 [mm]
球体材料
尺寸
收起
f7094f85-c5d4-4d34-a3d7-6a99eeee573a-origin-Zg_EFOM-xx
213c9c59-d036-4567-b1af-8457f61c5bc6-origin-IGU_INFO_directions-load_flange-bearings_EN_1
Ø d1 [mm]
5 展开 收起
Ø d2 [mm]
3.2 展开 收起
Ø dB [mm]
14 展开 收起
L [m]
16 展开 收起
A1 [mm]
4.5 展开 收起
Ag [m]
8.5 展开 收起
X2 [mm]
5 展开 收起
h [mm]
33.8 展开 收起
Ø dB [mm]
14 展开 收起
m1 [mm]
22.2 展开 收起
m2 [mm]
25.8 展开 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
igumid® FC 展开 收起
球体材料
iglidur® A181 展开 收起
重量 [g]
1.969 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
400 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
200 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
750 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
375 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可检测

销售咨询

价格明细

¥90
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥79.65 /件
总价不含税
¥79.65
税额税率13%
+ ¥10.35
总价 含税
¥90.00
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版