请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > 符合FDA标准的烘焙设备聚合物涂层 >

符合FDA标准的烘焙设备聚合物涂层

可靠、低磨损且免维护的食品生产解决方案

某烘焙厂自动化烤盘输送系统采用iglidur IC-05PF 聚合物涂层。经特殊涂层处理的货架可最大限度减少烤盘表面磨损,降低运行噪音,且具备自润滑特性,完全满足食品行业严苛的卫生要求。

产品概况
  • 需求产品:工业烘焙货架用聚合物涂层
  • 要求:低磨损、低噪音、自润滑、抗污垢、食品级合规
  • 应用行业:包装与食品行业
  • 客户收益:iglidur IC-05PF 让烤盘输送更顺畅;自润滑特性实现免维护、高卫生运行;货架的创新涂层延长烤盘寿命、并降低了噪音。
2321_manus_2025_3_7486afe8cb
工况描述
某知名烘焙设备厂商为新款自动化烤盘处理系统寻找免维护方案,目标是降低烤盘与货架磨损,打造卫生、安全、低噪音环境,并满足食品行业标准。设备无需额外润滑剂,且需要抗面粉粉尘污染。
传统方案无法兼顾长寿命与食品卫生,同时需优化设备运行与维护成本,减少停机。
解决方案
为满足相关要求,采用了iglidur IC-05PF 涂层。该涂层应用于设备中的货架部件,这些货架先将烤盘在前缓冲区抬起并定位,随后在后缓冲区再将其放回输送带上。货架表面配有耐磨防护涂层,不仅延长了烤盘的使用寿命,还确保了运行过程中的低摩擦。
iglidur IC-05PF 涂层还具备更多优势:其具有自润滑特性,无需额外添加润滑剂 —— 这在食品加工行业中是满足卫生标准的关键因素。此外,该涂层可防止粉尘、面粉碎屑等污垢附着堆积,长期保障设备稳定运行。同时,其运行噪音更低,能够营造更舒适的工作环境。
该涂层在实际应用中表现出色,凭借高可靠性获得认可。这不仅延长了所用部件的使用寿命,还降低了维护成本,使该设备成为烘焙食品生产中极具前瞻性的解决方案。
2321_manus_2025_3_7486afe8cb
iglidur 耐磨涂层无需外部润滑剂,符合 FDA 食品级标准。
2321-manus-2025-2
面团坯料被自动输送至生产中的下一个工位。由于该涂层免维护的特性,可避免长时间设备停机。
与应用有关的任何问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版