请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > 粉末涂层用于糖果输送设备 >

粉末涂层用于糖果输送设备

耐磨 iglidur 聚合物涂层实现不间断产品输送,减少停机与废品率

在糖果行业的输送设备中,过渡与滑动区域常会因含糖、含油或粘性产品产生堆积物。这些附着物会影响产品输送、增加清洁工作量,并导致设备反复停机。借助iglidur IC‑05 塑料涂层,我们成功为一位客户解决了这一难题,并显著提升了工艺稳定性。

应用简介
  • 需求产品:为输送带过渡板提供防粘连表面涂层
  • 要求:适用于食品接触、高抗磨 / 耐磨性、优异摩擦系数、耐化学性
  • 行业:包装行业、食品行业
  • 客户收益:自从滑动板采用 iglidur IC‑05 涂层后,无需再进行中途清洁与输送带停机。该食品级材料在每周 5 天、24 小时连续运行并经常接触清洁剂的情况下,仍保持极佳的抗刮擦与耐磨性。客户由此获得更稳定的生产流程与更少的废品率。
图片未找到
工况描述
某客户的糖果输送设备中,作为输送带间过渡面的输送单元滑动板,经常会附着产品残渣。堆积物使摩擦系数大幅上升,导致产品输送不均、设备故障频发。
为维持设备正常运行,每 1–2 小时就需进行一次约 10 分钟的中途清洁。这种清洁周期造成反复停机,影响整条生产线效率。
客户急需一种食品级安全、高耐磨、具备优异不粘特性的涂层解决方案。我方销售工程师在客户现场了解问题后,带回样板进行测试开发。
解决方案
igus 为样板喷涂了iglidur IC‑05 粉末,完成内部测试后交付客户现场验证。
IC‑05 材料符合FDA 与 EU 10/2011 食品接触标准,并通过有害 PFAS 检测。它形成均匀致密的低摩擦表面,显著减少产品粘附;同时具备高耐磨性与良好的耐化学清洁剂性能,可使用常规机械与化学方式清洁而不损伤表面。
2025 年夏季输送带升级时,涂层滑动板正式投入使用。在每周 5 天、24 小时的连续运行中,该设备至今表现极佳:无需因产品粘附进行中途清洁,彻底消除相关停机。输送线仅需日常卫生清洁即可,涂层可轻松承受。自此以后,设备的产品输送明显改善,废品率降低。
图片未找到
涂层之前的滑板:产品粘附严重,需要频繁进行中途清洁,进而造成设备停机。
图片未找到
采用易格斯 iglidur IC-05 涂层的滑板:该涂层材料专为食品行业研发,具备优异的摩擦与耐磨性能。
图片未找到
自从这款粉末涂层滑板投入输送设备使用后,无需再进行中途清洁,也不必停止输送带运行。
与应用相关的任何问题请联系我
图片未找到
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版