请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > apiro齿轮箱用于包装行业输送线 >

apiro齿轮箱用于包装行业输送线

意大利公司I.B.srl是一家从事肉类食品加工和物流的公司。为了创造一款可以灵活调整的食品输送线,使之能够应对更多包装尺寸,他们将igus的Apiro® 齿轮箱和drylin® SLW 直线滑动模组用于设备当中。

IGL_AP_I_B_srl_Gimbal_ID_1199_PRT_Manus_2023_DE_3_e699aa3a4f
IGL_AP_I_B_srl_Gimbal_ID_1199_PRT_Manus_2023_DE_2_fa77684d51
简介
使用产品:一种格式调整系统,可以处理不同的包装尺寸,并且要适用于食品行业
客户要求:免润滑和免维护,以防止生产停工,并且购买成本低
行业: 食品加工/包装行业
问题描述
在加工大量食品包装的行业中,可靠且无污染的运输至关重要。意大利的I.B.srl 公司正面临一大挑战:为生产线设计自动化传送带。其目的是提高速度,进而提高精度和效率。
此外:食品和包装必须在卫生条件下加工,以防止污染。输送带系统的设计必须便于清洁,且不能接触润滑剂等有害物质。

解决方案:

使用 igus® 产品成功开发符合食品标准的输送带:

通过与igus®合作,I.B.srl设计并制造了一套定制的食品级输送带系统。这套系统中使用了drygear® Apiro®齿轮箱、drylin® 直线滑动模块。通过这一定制化输送线,公司实现了高效的产品输送通道,且所有部件都无需加油或维护。

该解决方案不仅改进了生产流程,还提高了食品和包装行业的质量、安全性和可靠性。得益于 igus® 的创新技术,I.B.srl 在业内始终维持着高度的专业性和知名度。

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版