请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 >
总览
新推
产品分类
什么是LCA?
LCA资源服务
研发概况
手册下载
产品列表
案例
工程师

机器人自动化总览

图片未找到
24H无人售卖
图片未找到
易格斯推杆
图片未找到
易格斯RBTX/LCA专为机器人教育和培训机构提供教学机器人套装,包括rebel协作机器人、delta机器人、AMR移动机器人等,为学校和机构提供一站式服务
图片未找到
24H无人售卖
igus LCA
轻质无油机器人自动化产品
图片未找到
协作机器人
  • 4~6个自由度
  • 负载可达3Kg
  • 节拍可达7次/分钟
  • 工作范围可达664mm
图片未找到
水平关节机器人
  • 3~4个自由度
  • 负载可达3Kg
  • 节拍可达20次/分钟
  • 工作范围可达560mm
图片未找到
龙门系统
  • 2~3个自由度
  • 负载可达15Kg
  • 速度可达1.5m/s
  • X轴可达 20m,Y轴可达3m
图片未找到
蜘蛛手机器人
  • 2~3个自由度
  • 负载可达5Kg
  • 节拍可达100次/分钟
  • 工作范围可达700mm
图片未找到
机器人第七轴
适用igus ReBeL、robolink、爱普生、优傲、欧姆龙、Franka Emika、斗山、川崎、ABB、发那科、库卡等机器人
图片未找到
关节机器人
  • 4~5个自由度
  • 负载可达3Kg
  • 节拍(500g)7次/分钟
  • 工作范围可达790mm
图片未找到
其它成套系统
  • 拉线机器人
  • HSQ旋转提升模组
  • SLQ线性移动模组
  • 电动多节推杆……
图片未找到
机器人通用配件
机台、拖链、电缆、控制手柄、控制柜、气爪、夹爪、视觉系统、进料、振动盘等,可至RBTX.com一站式购买
什么是LCA ?
图片未找到
工业机器人需要投入一定的资金,通常需要三到四年的时间才能收回成本。对于小规模生产的中小型企业,情况可能各有不同。一般认为自动化技术的研发过程复杂且耗时,但通过低成本自动化(简称LCA),我们希望向您证明这并不困难。利用无需维护的运动塑料和机器人模块化开发经验,我们致力于为每个人提供成本效益高、易于操作的自动化解决方案。
LCA投资回报更快更高
图片未找到
自动化系统是否值得购买,不仅取决于采购成本,更取决于长期成本,例如外围设备、升级扩展、安装成本等,自动化生产线相较于没有机器人的传统生产线,优势有:
  • 改善工人工作环境,例如缓解强度
  • 灵活,对生产制造流程的个性化适应
  • 可靠,高科技的可靠性、低错误率
LCA资源与服务
您是否需要个性化自动化产品的选型建议、线上学习资料、出厂前测试服务?您可以通过以下渠道了解我们!您还可以 订阅 我们的应用新闻,最快获得前沿技术资讯。
模块化组件
图片未找到
让您自由搭建任何想要的机器人方案 了解更多
机器人测试与集成
图片未找到
从创意、制造到实施,我们可以提供项目开发全流程服务我们
视频教程
图片未找到
ReBeL,Delta,Gantry,robolink,Scara机器人的安装、编程控制
机器人控制软件iRC介绍
图片未找到
无Lisence限制,易入门,集成多类机器人模型和接口,扩展性强
iRC 项目配置与常用指令
图片未找到
掌握iRC项目配置方法和常用指令调用,控制机器人更加容易
iRC的接口和示例程序总览
图片未找到
LabVIEW,Matlab,ifm,ros,Modbus, TCP/IP,PLC,BECKHOFF等接口
教育培训机器人方案
图片未找到
适合开设有机器人、机械、电子、工程类课程的院校和培训机构
现场咨询,立即体验
图片未找到
正在进行低成本自动化的全球性技术巡展(LCA on tour)
LCA研发团队
图片未找到
易格斯创立
1964年

图片未找到
研发自动化产品
2012年
图片未找到
项目合作
10000+
图片未找到
客户专用测试区域
45㎡
图片未找到
24个国家
都有活跃的项目
图片未找到
工程师团队
50+
产品列表
172 件商品
排序方式
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版