请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 其它成套系统 >
总览
筛选产品
案例
工程师

LCA其它成套系统

免维护、易安装的成套化方案

LCA_PROD_QLE_7070_410_800_DE_00_telescopic_lifting_unit_CN_1_2bb0df5b5f
QLE碳纤维电动多节推杆
  • 高强度、轻自重碳纤维材料,重量仅2Kg(不含电机)
  • 高度405mm,可伸出700mm,即最高可达1105mm
  • 丝杠导程50mm/r
  • 额定负载5Kg
  • 最大负载7Kg
  • 速度≤0.2m/s
  • 输入扭矩3Nm
drylin_HSQ_1cd8af131a
HSQ紧凑型提升旋转单元
  • 由硬质氧化的铝合金齿条执行提升动作,同步带驱动齿轮圆盘实现旋转运动
  • 轴承均采用iglidur材料,自润滑、免维护
  • 塑料与铝合金的材料,装置整体重量轻
  • 铝合金齿条为空心结构,方便通电缆或液、气管路
  • 驱动:NEMA11或17步进电机,带绞合线或带编码器两款可选
drylin_Q_SLQ_1210_208739c92e
SLQ紧凑型两向直线模组
  • 两个方向均为直线运动,由于驱动互相独立,且可以安装在工作区域之外,非常适合狭小的空间使用
  • 铝合金齿条抗拉性能好且重量轻
  • 丝杠为不锈钢、轴为铝合金,装置整体免维护、耐腐蚀
  • 低功耗下能高速运行
  • 运行安静
LCA_PROD_robolink_W_CN_1_1ea04b47e9
robolink® W 拉绳机器人
  • 2~6个自由度
  • 负载可达0.5Kg
  • 执行速度6次/分钟
  • 集成了冷却风扇
  • 可选配夹持器
  • 塑料关节连接铝管(或可选择碳纤维管),重量轻且长度可定制

更多相关信息

任何产品相关的问题请联系我
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版