请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 蜘蛛手机器人 >
总览
Q&A
产品列表
案例
工程师

Delta蜘蛛手机器人

轻载高速拾取的理想方案,轻质、无油、高效集成

Delta蜘蛛手机器人属于高速轻载的并联机器人,由2~3个并联的伺服轴共同确定抓夹位置,主要运用于食品药品和电子产品等轻质物料的加工、装配、分拣、堆垛和包装。易格斯Delta蜘蛛手机器人运动关节部位均由自润滑塑料制成,使用寿命长且整机不需要额外的润滑剂,免维护。您可以在易格斯一站式购齐控制系统(iRC),控制软件入门简单,方便、高效且无Lisence限制。
应用
图片未找到
装配线物料拣选
图片未找到
汉堡制作自动化
图片未找到
精准除草、喷药
图片未找到
巧克力分拣装盒
Delta蜘蛛手机器人系列
图片未找到
2轴小直径高速Delta
  • 工作区域直径 400 mm
  • 抓取速度可达 100 次/分钟
  • 模组的线性速度可达 3 m/s
  • 最大负载5Kg
图片未找到
2轴大直径中速Delta
  • 工作区域直径 700 mm
  • 抓取速度可达 50 次/分钟
  • 模组的线性速度可达 2 m/s
  • 最大负载5Kg
图片未找到
3轴小直径高速Delta
  • 工作区域直径 360 mm
  • 抓取速度可达 60 次/分钟
  • 模组的线性速度可达 3 m/s
  • 最大负载5Kg
图片未找到
3轴大直径中速Delta
  • 工作区域直径 660mm
  • 抓取速度可达 30次/分钟
  • 模组的线性速度可达1 m/s
  • 最大负载5Kg
新品
图片未找到
3轴超大直径高速Delta
  • 工作区域直径 1000mm
  • 抓取速度可达 111次/分钟
  • 模组的线性速度可达 2m/s
  • 最大负载2.5Kg
图片未找到
4轴超大直径高速Delta
  • 可矫正工件姿态
  • 工作区域直径 1000mm
  • 抓取速度可达 111次/分钟
  • 模组的线性速度可达 2m/s
  • 最大负载2.5Kg
Q&A
Delta蜘蛛手机器人是什么,有哪些应用场景?
Delta蜘蛛手机器人有哪些规格可选,具备什么优势?
通过什么软件编程操控Delta蜘蛛手机器人?
是否需要另行采购配套配件?
立即预约演示
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版