请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Cobot 协作机器人 >
总览
产品列表
案例
工程师

ReBeL® Cobot 协作机器人

轻便、平顺、坚固

Workspace_ReBeL协作机器人(Cobot)被设计用于在共享的工作环境中与人类安全地互动,ReBeL是第一款由高性能塑料制成的协作机器人,重量仅8公斤,是一个真正的轻量机器人,其无需润滑、结构紧凑、底座集成控制系统的特点,为协作机器人开辟了全新而广泛的应用领域。

为了适应不同的使用场景,易格斯ReBeL提给了多种版本,您可以购买带有集成控制系统和机器人软件的即插即用版(iRC),也可以选择开源版(OS),机器人的自由度也有4~6多种可选。

LCA_VID_robolink_ReBel_Update_CN_1
我是如此特别的机器人
LCA_VID_rebel_unboxing_CN_2
ReBeL开箱
LCA_VID_how_to_start_LCA_project_CN_1
仅需3步,让您的ReBeL动起来
LCA_PROD_animation_rebel_CN_4_76e122801d
iRC控制系统
ReBeL® Cobot 产品
LCA_PROD_REBEL_6_DOF_6_c15f611db8
6自由度 | 664mm | 3kg
¥49,700
LCA_PROD_Rebel_5_DOF_6_5d407f99b4
5自由度 | 606 mm | 2.5kg
¥46,500
LCA_PROD_REBEL_4_DOF_9_a9dc6e82c7
4自由度 | 495mm | 2kg
¥35,130
LCA_PROD_REBEL_KID_00_9_fa74cef9bb
5自由度 | 300mm | 0.5 kg
¥39,990
配套产品
LCA_PROD_Rebel_finger_gripper_5_41555e0a20
仿生手
¥18,400
LCA_PROD_Education_AGV_4_2c51d37f38
移动机器人教学版
¥165,990
LCA_PROD_rebel_2_finger_gripper_DE_1_42205e7a16
轻量化夹爪,口径105mm
¥19,540.70
LCA_PROD_rebel_education_0100_4_19a6df0b84
培训教学工具套装
按需定制
LCA_PROD_Re_Be_L_Skin_Safety_Cover_Overview_DE_1_dcc2e6e069
隔灰尘防静电防水阻燃保护罩
¥2,318.4
LCA_GEN_rebel_with_7th_irc_CN_1_b21b7e2db4
ReBeL带第七轴和控制器
¥107,132.50
LCA_PROD_Dryve_Pn_P_V5_shop_6_7306919b29
ReBeL第七轴控制器
¥27,609.7
LCA_PROD_cobot_work_desk_1_3b6363772e
机台
按需定制
LCA_PROD_Rebel_gear_80_front_and_back_side_DE_1_beb48fa161
谐波关节外径80 | 2Nm | i=50:1
¥7568
LCA_PROD_Rebel_gear_front_and_back_side_DE_1_991b040f21
谐波关节外径105 | 15Nm | i=70:1
¥11832
LCA_PROD_Re_Be_L_Greifersets_DE_1_2b7cd90297
CobotPump吸盘套装
按需提供
LCA_PROD_Re_Be_L_Greifersets_DE_5_0738a19bd2
SCHUNK双爪夹持器
按需提供
LCA_PROD_RBTX_CABLE_0002_1_d4cc8d01df
带4针M8接头电缆
按需定制
LCA_PROD_Energief_and_uuml_hrung_Rebel_DE_1_4207791f18
机器人专用拖链triflex R
¥2,701.30
LCA_GEN_Rebel_Adapter_DE_2_d39304f2e1
末端转接板
¥990
LCA_PROD_Rebel_Base_0300_1_0abe7c8292
底座
¥648.60
Cable_Clip_on_rebel_total_f0a67ad4cf
带Velcro搭扣的协作机器人电缆夹
¥87.70
LCA_PROD_RL_SE_EC_0118_11_cfc296525f
谐波关机电缆套装
¥6,072.78
LCA_PROD_Rebel_lamp_1_2cd82fc406
ReBeL轻奢灯
¥5990
LCA_PROD_Rebel_keychain_1_00dbc28240
ReBeL钥匙扣
按需定制
igus® ReBeL 技术指标
LCA_ICON_strength_1_838ffd002b
载荷可达
2 Kg
LCA_ICON_LCA_Infoseiten_Icon_Reach_DE_1_f42c03d7be
臂 展
可达664mm
LCA_ICON_LCA_Infoseiten_Icon_DOF_DE_1_a6654636b6
自由度
可达6个
LCA_ICON_speedometer_1_33983b7eb8
节 拍
7次/分钟
LCA_ICON_LCA_Infoseiten_Icon_Repeatability_DE_1_5d5ad0e8e9
重复精度
± 1mm
LCA_ICON_weight_scale_97162e8cc4
重量
仅为8.2Kg
IGUS_ICON_cleanroom_EN_1_987605bdd1
卫生
ISO洁净室4级
Icon_silent_93c7aaa9ba
运行声音
58.2分贝
IGUS_ICON_electricity_1_79c8a03d65
平均功耗
40W
PICTO_20_Gewicht_20orang_NEU_bd2e4ed7b4
短期最大负载
可达2.5Kg
IGUS_ICON_cobot_1_b2a67a2e40
经职业安全
研究所确认

更多相关信息

产品列表
25 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 跳至
立刻预约演示
中国LCA自动化与drylinE产品经理刘锴
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
座机: 021-80366708
邮箱: swliu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版