SHT直线滑动平台。灵活多功能坚固耐用。drylin SHT直线滑动模块可完全无润滑运行同时保持所有组件的高精度和坚固性是我们最受欢迎的产品之一您可以为导向轴和丝杠选择不同材料定制长度增加功能手动或者电动滑块行程滑块材料数量和功能丝杠类型和尺寸等都可以自由配置 [[https://fsc-ent.txscrm.com/FX5SGIM2NM9?channel=官网SHT|个性化定制]]。drylin SHT直线滑动模组配置器。选择滑块形状数量运动方向确定电动或手动安装方式是否带位置指示器手动夹具手轮等附件生成交互式3D模型2D装配图纸价格和配置文档。开始配置。直线滑动平台产品目录。目录涵盖丝杠平台同步带平台手动附件电动元器件等以及平台应用方式案例和客户化的设计。查看和下载。SHT 标准型。[[https://igus.widen.net/s/hnnqrbfpct/dre_cat_sht_standard_cn_1|规格详情]]。SHT08 SHTC08。滑块长度SHT 65SHTC 35 最大行程长度300 轴直径8 径向最大负载360 N 轴向最大推力100 N 丝杠规格6635。SHT12 SHTC12。滑块长度SHT 85 SHTC 30 最大行程长度750 轴直径 10 径向最大负载2800 N 轴向最大推力700 N 丝杠规格TR102。SHT20 SHTC20。滑块长度SHT 130SHTC 36 最大行程长度1000 轴直径 20 径向最大负载6400 N 轴向最大推力1600 N 丝杠规格TR182。SHT30 SHTC30。滑块长度SHT 180SHTC 50 最大行程长度1500 轴直径 30 径向最大负载10000 N 轴向最大推力5000 N 丝杠规格TR242。SHTES 不锈钢系列。[[https://igus.widen.net/s/qgrcpjwlbx/dre_ds_sht-es_cn_1|规格详情]]。SHTES08。滑块长度65 最大行程长度300 轴直径8 径向最大负载360 N 轴向最大推力100 N 丝杠规格Tr6x2。SHTES12。滑块长度85 最大行程长度750 轴直径12 径向最大负载2800 N 轴向最大推力700 N 丝杠规格Tr10x2。SHTES20。滑块长度130 最大行程长度1000 轴直径20 径向最大负载6400 N 轴向最大推力1600 N 丝杠规格Tr18x4。SHTES30。滑块长度180 最大行程长度1500 轴直径30 径向最大负载10000 N 轴向最大推力2500 N 丝杠规格Tr24x5。不锈钢系列的应用 在药品食品等要求较高的应用场景我们推荐使用不锈钢模组其金属部件采用不锈钢 303316 或 316Ti 材质螺母和滑动膜也有特殊选材iglidur J 适用于碎屑污垢环境iglidur A180 符合 FDA 标准iglidur X 可耐高温150及化学液体冲洗。SHTXY 十字滑台。[[https://igus.widen.net/s/z2jgzv2p8k/dre_ds_sht-xy_cn_1|规格详情]]。SHTXY08AWM。最大行程长度150 滑块长度65 轴材料铝 轴直径8。SHTXY12AWM。最大行程长度350 滑块长度85 轴材料铝 轴直径12。SHTXY12AWMPL。最大行程长度350 滑块长度85 轴材料铝 轴直径12 带预紧力。SHTXY20EWMPL。最大行程长度500 滑块长度130 轴材料不锈钢 轴直径20 带预紧力。SHTFF 快进微调系列。带快速释放装置的SHT直线平台提供了一种精确定位和快速手动调节的组合选项推荐水平安装 [[https://igus.widen.net/s/9vrqvq6slm/dre_ds_sht-ff_cn_1|SHT-FF规格详情]]。SHTFF08。滑块长度65 最大行程长度300 轴直径8 轴向最大推力50 N。SHTFF12。滑块长度85 最大行程长度750 轴直径12 轴向最大推力200 N。SHTP 轻型。SHTP的端块和滑块都由塑料注塑而成如果您需要进一步减轻重量导向轴除了不锈钢之外还可选择碳纤维铝合金材料 [[https://igus.widen.net/s/vtphbtswtl/dre_cat_shtp_cn_1|SHTP规格详情]] [[https://igus.widen.net/s/ppbqghhq6z/de_igus_factsheet_dre_shtp-awm-ff|SHTP-FF规格详情]]。SHTP0106 微型。滑块长度 45 mm 最大行程长度 300 mm 导向轴直径 6 mm 径向最大负载50 N 轴向最大推力50 N 丝杠规格M8。SHTP0110。滑块长度 26 mm 最大行程长度 350 mm 导向轴直径 10 mm 径向最大负载400 N 轴向最大推力100 N 丝杠规格Tr08x15。SHTP0112 和 SHTP0212。滑块长度 30 mm 最大行程长度 500 mm 导向轴直径 12 mm 径向最大负载01款400 N02款800N 轴向最大推力200 N 丝杠规格Tr10x2。SHTP0112AWMFF。滑块长度 55 mm 最大行程长度 500 mm 导向轴直径 12 mm 径向最大负载400 N 轴向最大推力200 N 丝杠规格Tr10x2 带快进微调功能。SHTC 紧凑型。[[https://igus.widen.net/s/ldktvfblxf/dre_cat_shtc_cn_1|规格详情]]。紧凑型 SHTC08122030。有4个尺寸可选 非常适合安装2个滑块 干运行免维护 可调节轴承间隙 尺寸同标准系列。重载型 SHTC40。滑块长度 70 mm 最大行程长度 1500 mm 导向轴直径 40 mm 径向最大负载16000N 轴向最大推力4000N。重载型 SHTC50。滑块长度 80 mm 最大行程长度 1500 mm 导向轴直径 50 mm 径向最大负载25000N 轴向最大推力6250N。SHTPL 预紧型。带预紧的梯形丝杠螺母可以从两边调节径向间隙 [[https://igus.widen.net/s/fr5qznwxxs/igus_cat_sht-pl_cn_1|规格详情]]。SHT12AWMPL。滑块长度85mm 最大行程长度 750mm 导向轴直径12mm 径向最大负载2800N 轴向最大推力700N。SHT20AWMPL。滑块长度130mm 最大行程长度 1000mm 导向轴直径20mm 径向最大负载6400N 轴向最大推力1600N。SHT30AWMPL。滑块长度180mm 最大行程长度 1250mm 导向轴直径30mm 径向最大负载10000N 轴向最大推力2500N。特殊系列。SHTBB丝杆带滚珠轴承支撑。支持高速运行 更小的轴向间隙 08和12型可选零间隙。规格详情。SHTCHYD卫生级设计。轴和丝杠为不锈钢材料 螺母和轴承可选符合FDA材料 易安装方便冲洗。SHTHTX 耐高温。轴和丝杠为不锈钢材料 轴承为iglidur X 材料耐高温 100免维护。任何产品相关的问题请联系我