请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 > ZAW同步带直线模组 >
总览
工程师

ZAW同步带直线模组

drylin_ZAW_28b821cc7f
ZAW 悬臂驱动单元固定安装,仅型材与负载进行移动
  • 滑台型材采用硬质阳极氧化铝材质
  • 完全免润滑、无腐蚀
  • 自重轻巧
  • 可实现高加速度运行
  • 最大轴向负载可达50N
DRE_GEN_zaw_1040_CN_2_bcdc8f22ab
DRE_GEN_zaw_1040_CN_3_36373202e9
请沿X 向视角指定驱动轴安装位置(左侧 / 右侧)
L = 驱动轴左侧安装
R = 驱动轴右侧安装
X = 驱动轴观察方向

尺寸[mm]

产品代码

A

H

H2

LG

AI

ha

d

I

I7

Iz

E2

E3

-0.3

±0.3

±0.1

h9

1

±0.15

±0.15

ZAW-1040

74

91

75

242

150

74

10

20

15

75

60

60

连接尺寸

B

B2

htf

ltf

ff

fa

lta

E4

B4

B7

E5

E6

E7

-0.3

±0.3

±0.1

h9

±0.1

±0.15

±0.15

 

M6

M8

44

52

2

5

40

20

M6

M6

26

62

44

陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版