drylin T 导向滑块。drylin T 滑块外壳一般为有压铸锌铝合金塑料材料重量轻 TW01 标准型TW02 重载型TW03 轻量型TW04 微型TW12 高性能型 滑动膜由自润滑iglidurJ材料制成高性能版为J200材料使用寿命可延长50 不需要额外的润滑滑块与导轨之间的滑动摩擦系数更低运行声音也更低 结构简单不易发生故障没有额外的润滑则没有污垢灰尘能在水下可靠运行。drylin T 样品套装。drylin T 样品套装包含一根小型的导轨与一个相匹配的滑块它将帮助您快速了解自润滑直线产品的优势。drylin直线导轨专家系统。选择滑块和导轨的尺寸安装类型输入工况就可生成型号图纸价格交期等。任何产品相关的问题请联系我