在汽车设计中各大厂商都在为驾驶员和乘客提供舒适安全的驾乘体验不断努力踏板座椅选换挡显示屏等在汽车中扮演着重要角色驾驶员和乘客会频繁接触这些运动部位感受它们的操作体验所以它们的舒适性和安全性尤为重要为了满足汽车内部对噪音和安全的高要求我们推荐使用iglidur塑料轴承和塑料拖链。拖链优势。成本低 重量轻 运行安静平稳声音最大 60 dBA 10万种解决方案现货供应有多种长度宽度半径和变型开式闭式ESD易开型等 易于组装 companyonlinetools寿命可预测 可以根据重量和承载极限进行个性化调整 通过IATF 16949 认证。drytech优势。自润滑免维护 运行安静 与金属方案相比成本低重量减轻80 耐温高达120 interiormateiralsafety低雾化 可电泳自校准 非常适合与塑料轴配合 companyonlinetools寿命可预测 通过IATF 16949 认证。拖链推荐。E2 微型拖链。最小的内部高度和弯曲半径非常轻便和安静可选配去应力件。E1拖链。经济高效的解决方案模块化一片式条形拖链可根据需要缩短或延长。E04方便型链条。安静便宜且易于填充只需从外部将电缆推入即可。旋转模块 PRM。带塑料导槽的完整系统最大旋转角度 360外径 200 至 500 毫米。汽车行业拖链应用手册。在汽车门汽车座椅扬声器电动车窗安全系统和门锁系统等大量可移动和电动控制的功能需要可靠持久和轻便的解决方案以提供可靠的能量和信号。汽车拖链应用咨询。林嘉骏 Jeremy Lin 02180366122 jelinigusnet。轴承推荐。滑动轴承 iglidur F300。兼具良好的导电性和耐磨性满足电泳工艺流程要求。滑动轴承 iglidur P210。具有非常好的摩擦系数的全能型产品非常适合与塑料轴组合。滑动轴承 iglidur M250。坚固耐用的全能型产品具有出色的吸震性能。滑动轴承 iglidur M230。具有耐温高化学抗性和耐腐蚀性的卡箍轴承。汽车行业样品盒。样品盒包含车用轴承应用手册 汽车常用工程塑料滑动轴承材料 原料棒样品耐温连杆样品带电缆的拖链样品您也可以联系我们定制个性化样品。汽车项目支持团队。应用前期咨询测试样品快速原型标准件或特制件报价量产后项目持续维护