请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > iglidur F300 兼具良好的导电性和耐磨性 >

iglidur F300 兼具良好的导电性和耐磨性

满足汽车行业电泳工艺流程要求

具有导电能力的滑动轴承可以在没有额外措施情况下使金属轴与金属基座全部处于通电状态,从而提高泳漆效率。另一方面,电泳后的烘干流程控制温度在160℃~200℃,持续20~30min,塑料受热后稳定性有时会不易控制。

图片未找到
新型滑动轴承材料iglidur F300
专门针对这两项要求开发,它有良好的导电性,与其它工程塑料滑动轴承一样压配安装,经高温烘干尺寸稳定,同时也具备高耐磨性。
图片未找到
iglidur塑料滑动轴承在电泳烘干过程中材料软化,校准公差,冷却后贴合于冲孔表面,弥补冲孔的精度不足,保证转轴转动时的阻尼感,经过此过程后的塑料衬套不容易被有毛刺和切口的金属孔损伤。

精进技术

降低成本

  • 用于电泳涂装工艺,耐磨且导电
  • 免维护
  • 低摩擦系数
  • 注塑成型,经济高效

实验结果

可持续性

在易格斯实验室测试耐磨性:St37轴摆动,v=0.01m/s

  • p = 1N/mm²,磨损率 1.82μm/km
  • p = 5N/mm²,磨损率 2.92μm/km
  • p = 10N/mm²,磨损率 6.11μm/km

易格斯支持塑料的循环经济,并正投资化学回收业务。点击了解更多

BRG_LAB_F300_CN_1.png
 

更多样品和资料

任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版