后视镜随车转向车灯雨刮器铰链转向车窗进气格栅等在汽车中起着十分重要的作用因为位于车身外部而面临温度湿度污垢的挑战在这些系统的运动关键部位使用耐候免润滑工程塑料轴承能够有效减少摩擦阻力提高整车的性能和可靠性延长使用寿命iglidur工程塑料轴承具有卓越的耐腐蚀性能不会因为潮湿的天气或恶劣的路况而受损确保了汽车部件的长期稳定运行另外因为轴承材料具有良好的自润滑性能不需要额外的润滑剂降低系统维护成本和环境污染。iglidur轴承优势。自润滑免维护 运行安静 与金属方案相比成本低重量减轻80 耐温高达120 interiormateiralsafety低雾化 可电泳自校准 非常适合与塑料轴配合 companyonlinetools寿命可预测 通过IATF 16949 认证。拖链优势。成本低 重量轻 运行安静平稳声音最大 60 dBA 10万种解决方案现货供应有多种长度宽度半径和变型开式闭式ESD易开型等 易于组装 companyonlinetools寿命可预测 可以根据重量和承载极限进行个性化调整 通过IATF 16949 认证。轴承推荐。滑动轴承 iglidur J UV。抗紫外线具有出色的摩擦系数和高耐介质性。滑动轴承 iglidur P。适用于中等负载的户外全能型产品尺寸稳定且经济高效。滚珠轴承 xirodur B180。经济高效的全能型不锈钢滚珠轴承低雾化。丝杠螺母。快速螺纹梯形螺纹和公制螺纹即使在干运行中也能实现高效率。汽车行业样品盒。样品盒包含车用轴承应用手册 汽车常用工程塑料滑动轴承材料 原料棒样品耐温连杆样品带电缆的拖链样品您也可以联系我们定制个性化样品。汽车项目支持团队。应用前期咨询测试样品快速原型标准件或特制件报价量产后项目持续维护。拖链推荐。E2 微型拖链。内部高度和弯曲半径极小非常轻便安静可选配去应力件。E1拖链。经济高效的解决方案模块化一片式条形拖链可根据需要缩短或延长。汽车行业拖链应用手册。在汽车门汽车座椅扬声器电动车窗安全系统和门锁系统等大量可移动和电动控制的功能需要可靠持久和轻便的解决方案以提供可靠的能量和信号。汽车拖链应用咨询。林嘉骏 Jeremy Lin 02180366122 jelinigusnet