请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros® 径向深槽滚珠轴承,xirodur T220,不锈钢滚珠,PP 制成的保持架,毫米 >

xiros® 径向深槽滚珠轴承,xirodur T220,不锈钢滚珠,PP 制成的保持架,毫米

Picture 01
Picture 01
  • 适用于烟草行业
  • 平滑运行
  • 低吸水性
  • 耐脏污
产品代码
安装尺寸
Ø d2 [mm]
Ø d1 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
安装尺寸
6002 展开 收起
Ø d1 [mm]
15 展开 收起
Ø d2 [mm]
32 展开 收起
b1 [mm]
9 展开 收起
轴公差
h6 展开 收起
一般性能
收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.28 展开 收起
颜色
米黄色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.5 展开 收起
重量 [g]
8.377 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
1200 展开 收起
可承受动载 [N]
160 展开 收起
弹性模量 [MPa]
1800 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
65 展开 收起
邵氏D硬度
76 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
100 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 有抗性 展开 收起
强碱
+ 到 - 有抗性到无抗性 展开 收起
强酸
- 无抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 展开 收起

图片未找到
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
¥196.97
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥174.31 /件
不含税
总价
¥174.31
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥22.66
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥196.97
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版