snapchain卡扣式拖链TE14/TZ14系列,卡带可沿外/内半径打开
- 快速将电缆捆绑成束
- 可随时调整和更换电缆
- 非常适合短长度,理想长度为5 -10个链节
- 可在1或2个方向上弯曲(RBR)
- TE型可沿外半径打开/TZ型可沿内半径打开
- 高性价比:可有效的替代复杂铰链电缆底盘
直线架空FLG最大速度 [m/s]
1 展开 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
200 展开 收起
e-chain® 拖链系统
卡扣式拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.15 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起