请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 大型拖链 > E4.1 > R8840系列拖管,可在两侧扣开 >

R8840系列拖管,可在两侧扣开

推荐使用E4.1系列中的R4.56系列

产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
56 mm
最大电缆直径
50 mm
打开原理
可从两侧打开,盖板可绞链式打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转88400C.07.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
56 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
75 展开 收起
外高Ha [mm]
84 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
111 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
150 展开 收起
节距 [mm]
91 展开 收起
链节数/米
11 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
50 展开 收起
H [mm]
384 展开 收起
D [mm]
329 展开 收起
K [mm]
655 展开 收起
H2 [mm]
266 展开 收起
D2 [mm]
480 展开 收起
K2 [mm]
819 展开 收起
DeltaHF [mm]
50 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
4.5 展开 收起
最大长行程 [m]
300 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从两侧打开,盖板可绞链式打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
50 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E4 e-tubes 展开 收起
重量【kg or kg/m】
4.197072 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
其他信息和图表
收起
图片未找到

架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

图片未找到

A = 移动端,B = 固定端
节距:每个链节 91 毫米
每米链节数:11
行程:S
拖链长度= S/2 + K

图片未找到

10米起至最长300米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长300米)
在此情况下,拖链上层通过导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在4,0m到10m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
 
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度


图片未找到
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
图片未找到

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度
收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过9000 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
91 毫米
价格明细
收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
8840C.07.150.0
x1 节
接头
88400C.07.12.A
x1 套

购买套数
单套价格
不含税

总价
价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版