请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 摄像/视频/视觉 > 光纤 > TPE 光纤电缆 | 玻璃纤维,连接器 A:LC,连接器 B:LC >

TPE 光纤电缆 | 玻璃纤维,连接器 A:LC,连接器 B:LC

Picture 01
Picture 01
Picture 02
oil_resistance
ce
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
  • 梯度玻璃纤维光缆用于极高的应用要求
  • TPE外护套
  • 无卤素
  • 无硅
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测)
  • 抗UV
  • 不含PVC
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 7.5.4.1
产品代码
纤维直径约
连接头
一般性能
收起
基础物料型号
CFLG.4LB.62.5/125 展开 收起
连接器
收起
连接器设计
双面直 展开 收起
连接器B
Tr10X9 展开 收起
连接器A
Tr10X8 展开 收起
连接头
LC连接器/LC连接器 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
光纤数量
4 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
68 展开 收起
技术参数
收起
光纤识别
橙色芯线带黑色数字 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
6 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+80 °C 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
36 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
27 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
3 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
45 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
电气参数
收起
衰减系数[dB/km] @ 1300 nm
≤ 1,5 展开 收起
衰减 [MHz x km] @ 850 nm
≤ 3,5 展开 收起
带宽 [MHz x km] @ 850 nm
≥ 200 展开 收起
带宽 [MHz x km] @ 1300 nm
≥ 500 展开 收起
电缆结构
收起
光纤类型
GOF多模 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
图片未找到
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥1506.2
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥1,332.92 /根
不含税
总价
¥1,332.92
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥173.28
总价
¥1,506.20
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版
产品和配置
1/4
您可以调整【产品代码】或参数信息切换不同型号产品,如果产品为装配件,还可以通过【修改选配】调整具体配置信息
跳过引导