请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > 梯形丝杆 > drylin® 梯形丝杠,反向,不锈钢 AISI 304 >

drylin® 梯形丝杠,反向,不锈钢 AISI 304

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 外径:8-24 mm
  • 螺距:1.5-5 mm
  • 单头
  • 带自锁机制
产品代码
螺纹规格
丝杠长度 [mm]
尺寸
收起
图片未找到
螺纹规格
Tr08X1.5 展开 收起
丝杠导程 [mm]
1.5 展开 收起
导程角 α [°]
3.42 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最小 [mm]
7.8 展开 收起
螺纹顶径Ø d1 最大 [mm]
8 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最小 [mm]
5.4 展开 收起
螺纹底径Ø d3 最大 [mm]
6.2 展开 收起
最大长度 [mm]
1000 展开 收起
生产和安装公差
收起
螺纹精度
0.1 mm to 300 mm 展开 收起
直线度
0.3 mm to 300 mm 展开 收起
同轴度
<0.1 mm to 300 mm (order via configurator) 展开 收起
公差根据DIN 03
7e 展开 收起
一般性能
收起
螺纹方向
左/右旋 展开 收起
螺纹类型
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力 展开 收起

图片未找到
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版