请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 总线电缆 > chainflex® 高柔性总线电缆CFROBOT8.PLUS >

chainflex® 高柔性总线电缆CFROBOT8.PLUS

Picture 01
Picture 01
Picture 02
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
cleanroom
  • 适用于扭转应用
  • 外护套:PUR
  • 总屏蔽
  • 耐冷却剂
  • 耐划痕
  • 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)
  • 阻燃
  • 抗水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex®高柔性电缆等级:6.1.3.4
产品代码
芯数及截面积
总线类型
一般性能
收起
总线类型
Profibus (1x2x0.64 mm) 展开 收起
芯数及截面积
(2x0.25)C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
9 展开 收起
重量 [kg/km]
80 展开 收起
铜含量 [kg/km]
30 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
90 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+70 °C 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
50 V 展开 收起
UL额定电压 [V]
30 展开 收起
测试电压
500V 展开 收起
特性波阻抗 [Ω]
150 展开 收起
电缆结构
收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
绝缘材料
符合总线规格标准 展开 收起
芯线组1
(2x0.25)C 展开 收起
颜色代码
红,绿 展开 收起
总屏蔽
抗扭的镀锡铜丝缠绕屏蔽,光学覆盖率80% 展开 收起
外护套
低粘性的,无卤PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求。 展开 收起
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
特性和认证
收起
抗UV
展开 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 展开 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 展开 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
¥388.01
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(米) 请输入1-10000之间的数字,仅支持输入0.5米的整数倍
电缆基价
¥339.00 /米
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥4.37 /米

总产品单价
¥343.37 /米
总价
¥343.37
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥44.64
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥388.01
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版
产品和配置
1/4
您可以调整【产品代码】或参数信息切换不同型号产品,如果产品为装配件,还可以通过【修改选配】调整具体配置信息
跳过引导