主页 > 服务 > 什么是chainflex®高柔性电缆等级? >

什么是chainflex®高柔性电缆等级?

CF_GEN_unharnessed_cables_classifictaion_CN_1_a7de42aafe
为方便电缆选择,chainflex® 高柔性电缆根据这四个维度划分等级:应用要求、行程距离、耐油性和扭转性能。简单理解为数字越大,电缆越好。比如:Class 7.6.4.2是高性能电缆,可应用于极高的应用要求,满足极小弯曲半径4xd起;行程距离达400米;耐油并耐生物油;每米电缆长度可扭转±90°。

Icon_v-max_old.png①应用要求

1:柔性电缆

2:高柔性电缆

3:无特殊结构设计的电缆(如分层成缆),可用于拖链内

4:具有特殊结构设计的电缆,可在拖链内持续运行,中等应用要求,弯曲半径7.5xd起,速度小于3m/s

5:具有特殊结构设计的电缆,可在拖链内持续运行,高应用要求,弯曲半径6.8xd起,速度小于10m/s

6:具有特殊结构设计的电缆,可在拖链内持续运行,极高应用要求,弯曲半径5xd起,速度小于10m/s

7:具有特殊结构设计的电缆,可在拖链内持续运行,极高应用要求,极小弯曲半径4xd起,速度达10m/s及以上,适用于室内及室外应用

Icon_travel_old.png②行程距离

1:小于10米的架空应用

2:小于10米的滑行应用

3:小于20米的滑行应用

4:小于50米的滑行应用

5:小于100米的滑行应用

6:400米及以上的滑行应用

Icon_oilcan_old.png③耐油性

1:不耐油

2:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)

3:耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)

4:耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐有机油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA测试)

Icon_torsion_old.png④可扭转

1:不可扭转

2:每1米电缆可扭转±90°

3:每1米电缆可扭转±180°

4:每1米电缆可扭转±360°

根据上述规则,产品的最低等级为“Class 1.1.1.1”,最高等级为“Class 7.6.4.4”。

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版