请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 小型拖链 > 拖链新成员-E2.17和E2.21系列 >

拖链新成员-E2.17和E2.21系列

E2系列作为中低负载场合的标准拖链已在各个场合成功运用多年。在此基础上,易格斯通过不断地测试研发,推出了更优化的E2.17和E2.21系列,除了依旧保持了自重轻,坚固且易于打开等产品优势,同时实现了更优的拖链性能:
E2i.17
图片未找到
横杆沿内半径开合
  • 内高17mm 外高23mm
  • 对标老系列:B15i
  • 新增了028和063弯曲半径
E2.17
图片未找到
横杆沿外半径开合
  • 内高17mm 外高23mm
  • 对标老系列:B15
  • 新增了028和063弯曲半径
E2C.17
图片未找到
横杆不可打开
  • 内高17mm 外高23mm
  • 新增了028和063弯曲半径

E2i.21
图片未找到
横杆沿内半径开合
  • 内高21.2mm 外高28mm
  • 对标老系列:1400系列
  • 新增了063弯曲半径
E2.21
图片未找到
横杆沿外半径开合
  • 内高21.2mm 外高28mm
  • 对标老系列:1500系列
  • 新增了063弯曲半径
E2C.21
图片未找到
横杆不可打开
  • 内高21.2mm 外高28mm
  • 新增了063弯曲半径
产品优势
图片未找到
  • 快速开启:经优化的拖链打开工具
图片未找到
  • 横杆结构优化:卡扣式取代铰接式横杆,并带有刻度
  • 可打开的横杆上带有刻度,可精确定位竖隔片的安装位置,每个刻度间的距离为2.5mm

图片未找到
  • 更高的稳定性:相对于老的对标系列,优化的止动结构使稳定性增加10%
图片未找到
  • 新系列的短接头型号与对标的老系列一致
图片未找到
  • 新增不可打开的一片式E2C.17和E2C.21系列:更好地应对内部填充液压管的情况

您可能感兴趣的是:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版