e-skin flat系列拖链是Jenaer驱动技术有限公司在多轴系统的理想解决方案。产品适配ISO 1 级无尘室,可在高循环次数工况下,以极低颗粒物排放实现稳定可靠的供能。采用 e-skin flat 的应用案例,荣获2026年vector银奖!
凭借低噪音、低振动的特性,这款拖链系统可最大程度减小拖链展开时易产生的多边形效应。设备目标位置与实际定位偏差仅允许微米级误差,因此必须保证运行绝对平稳;模块化扁平电缆结构完美实现了这一要求。同时,e-skin flat 自重轻,进一步提升了设备的定位精度。
针对曝光及激光结构化设备,易格斯可提供全套预装配供能系统,包含去应力隔片、接头、导向槽及安装支架。整套系统可在定位组件内,安全规整地敷设驱动线、测量电缆、压缩空气管路及其他介质管线。预装配系统的核心优势在于:大幅缩减项目规划周期,更能显著降低现场装配成本。
Y轴行程约2米,采用两条E6 系列静音拖链稳定运行;Z轴行程近 400 毫米,则选用T3 系列高柔性拖链,充分发挥高效运行优势。两个系列拖链均适配无尘室环境 ——PCB 曝光制程对洁净度要求严苛,设备运行几乎不允许产生任何磨损粉尘。
本应用中,Y 轴选用内高 40mm、弯曲半径 63mm的拖链,可对所有线缆实现安全规整导向。
T3 系列拖链系统应用于Z轴,兼具运行平顺、低噪音的特点,且装配便捷。其侧边链节采用卡扣式拼接结构,替代传统销孔连接方式,可杜绝链节间相对位移,实现低磨损。运行过程几乎无磨损、无粉尘产生,满足无尘室使用标准。独特的 T 型链带几何结构,运行时几乎不产生多边形效应,运转顺滑、使用实际工况,具备低振动、低静音的表现。因其自身自重轻,该方案尤其适合填充负载较小、短行程的应用场景。