主页 > 行业案例 > 无尘室 > 用于电子生产定位系统的耐用供能系统 >

用于电子生产定位系统的耐用供能系统

用于无尘室的静音、低振动、低磨损供能系统

Vector_Award_Pressebild_silber_igus_Perspektive_f694d35c2e
2026 年银奖获奖案例:智能手机行业蓬勃发展,机型迭代一代比一代性能更强。这类高性能移动终端的核心部件是印刷电路板,电路板需通过激光成像系统进行生产制作。整套高精度加工工艺,依靠高端精密定位系统稳定完成。预装配供能系统,可满足无尘室生产必备的核心要求:长期运行可靠、运行顺畅、低振动、低磨损。

简述
  • 所需产品:E6系列拖链、适用于无尘室的e-skin flat拖链、以及E3系列拖链,均可作为预装配拖链系统提供。

  • 应用要求:设备需7×24 小时全天候连续运行,对运行可靠性要求极高;低振动、低磨损是保障生产过程无故障、高品质运行的关键。此外,另一套系统还必须具备最高 ISO 5 级无尘室适配性能。

  • 应用行业:微电子

  • 应用成功点:E6、E3 系列拖链适配无尘环境,运行静音,具备低噪音、低振动特性,且几乎零磨损。e-skin flat 拖链亦可满足ISO 1 级无尘工况要求;预装配拖链系统,能为客户大幅节省项目规划与现场装配工时。
Vector-2026-Silver_20260313-01-ch
应用难点
在智能手机电路板生产中,凭借激光专用曝光工艺,如今产能相较以往实现大幅提升,同时制造成本也显著下降,这两大优势成为电子设备大批量生产的核心亮点。
Jenaer 驱动技术有限公司是此类曝光及激光结构化设备的供应商,该设备作为机电子系统,后续集成至各类光刻设备整机中。
目前每小时可完成约 140 块电路板的曝光作业。从一块整板基板(Panel) 上,至少可裁切出 30 块具备不同电路功能的独立电路板,分别用于组装智能手机。设备全天候不间断连续运行,对所有机械部件提出了严苛负荷要求。整套高精密产线实行7×24 小时不间断运转,一旦停机将造成高昂损失,因此绝不允许出现停产故障。即便常规生产工况稳定可控,但超长使用寿命的要求,也决定了该子系统同样必须选用坚固耐用、性能可靠的核心部件。
曝光工作台是设备的核心部件,尺寸为 27 英寸 ×27 英寸。电路板上料后进入曝光工序,随后工作台下降、向后输送并完成下料;与此同时另一组工作台同步完成上料,随即开启新一轮曝光流程。扫描作业对运行品质要求极高:运动必须全程平稳、无冲击卡顿,避免电路板光刻成像受到干扰。这就要求供能系统运行匀速、低噪静音。除运动轨迹平稳、运行顺滑外,低振动、低磨损更是保障生产全程无故障、无差错的关键要素。
Jenear驱动技术有限公司还生产FAST 4PnP 多轴定位系统,应用于微电子及半导体生产的高精度定位场景。该场景同样面临可靠性、定位精度、成本控制等多重挑战;且设备需在无尘环境下运行,因此供能系统除满足高标准基础性能外,还必须通过无尘室等级认证,并具备长期无故障稳定运行能力。
解决方案
e-skin flat系列拖链是Jenaer驱动技术有限公司在多轴系统的理想解决方案。产品适配ISO 1 级无尘室,可在高循环次数工况下,以极低颗粒物排放实现稳定可靠的供能。采用 e-skin flat 的应用案例,荣获2026年vector银奖!
凭借低噪音、低振动的特性,这款拖链系统可最大程度减小拖链展开时易产生的多边形效应。设备目标位置与实际定位偏差仅允许微米级误差,因此必须保证运行绝对平稳;模块化扁平电缆结构完美实现了这一要求。同时,e-skin flat 自重轻,进一步提升了设备的定位精度。
针对曝光及激光结构化设备,易格斯可提供全套预装配供能系统,包含去应力隔片、接头、导向槽及安装支架。整套系统可在定位组件内,安全规整地敷设驱动线、测量电缆、压缩空气管路及其他介质管线。预装配系统的核心优势在于:大幅缩减项目规划周期,更能显著降低现场装配成本。
Y轴行程约2米,采用两条E6 系列静音拖链稳定运行;Z轴行程近 400 毫米,则选用T3 系列高柔性拖链,充分发挥高效运行优势。两个系列拖链均适配无尘室环境 ——PCB 曝光制程对洁净度要求严苛,设备运行几乎不允许产生任何磨损粉尘。
本应用中,Y 轴选用内高 40mm、弯曲半径 63mm的拖链,可对所有线缆实现安全规整导向。
T3 系列拖链系统应用于Z轴,兼具运行平顺、低噪音的特点,且装配便捷。其侧边链节采用卡扣式拼接结构,替代传统销孔连接方式,可杜绝链节间相对位移,实现低磨损。运行过程几乎无磨损、无粉尘产生,满足无尘室使用标准。独特的 T 型链带几何结构,运行时几乎不产生多边形效应,运转顺滑、使用实际工况,具备低振动、低静音的表现。因其自身自重轻,该方案尤其适合填充负载较小、短行程的应用场景。
预装配方案的核心优势:
凭借丰富的行业经验,Jenaer 驱动技术有限公司最初倾向于采用自主选择电缆方案。但鉴于客户提出的严苛要求,其在测试实验室中将原有方案与易格斯高柔性电缆进行了对比测试。测试结果表明,易格斯产品更具优势,尤其在无尘室适用性方面表现突出。
因此,公司决定从单一供应商处一站式采购拖链及装配电缆——这一举措同时缩短了生产交付周期。
针对电缆核心截面组合、抗弯曲性能以及无尘室适用性的特殊要求,易格斯标准产品系列中的高柔性电缆能够满足其需求;必要时,该系列电缆还可根据客户需求进行定制适配。
本应用场景中,电缆还需满足以下要求:使用数量较多、弯曲半径小、安装空间紧凑且磨损低。此外,电缆之间不得相互影响,以避免长期运行中损害整个系统的稳定性。
2026_vector_238_02_c075ae3b93
比人类发丝细 700 倍:半导体生产专用拾取放置系统
2026_vector_238_04_f2ddb413b1
FAST 4PnP 多轴系统配套 e-skin flat 拖链应用

FA_2412_03_01c510f158
E6系列拖链系统(无传统销孔连接设计):该拖链系统目前是易格斯全系列拖链产品中噪音最低、振动最小的解决方案。
FA_2412_02_9e9acc7b59
供能系统均以预装配形式供货,可用安装空间有限,且需满足小弯曲半径的使用要求。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版