用于室内起重机的供能系统
铝制超级导向槽引导拖链安全运行
在起重机行业中,完整拖链供能系统的应用越来越频繁,也很好地证明了其技术和经济优势,包括足够的灵活性以及节省安装空间等。铝制超级导槽用于长行程,是易格斯的基本标准型导槽,适用于一般应用,可确保几乎在所有环境条件下都能安全引导。供能系统是起重机制造的最佳的选择,并且使用频率越来越高。它们具有许多技术和经济优势,与传统系统相比,不需要额外的电缆站。
简况
- 所需产品:铝制导向槽、拖链系统、高柔性电缆
- 要求:供能系统必须满足耐用性和紧凑性的要求
- 行业:起重机
- 客户的成功:通过预装配拖链,可以实现一个既紧凑又节省空间的系统,是拖链、内部填充电缆、分隔设计以及导槽的组合
问题 | 解决方案 | |
| 此应用是全自动操作的起重机系统,用于水泥厂中存储和回收污水污泥。这里的设计师希望能够定制供能系统包括与之相适用的内部电缆等。起重机轨道全长32米,小车行驶速度60米/分钟,起重机行走速度80米/分钟,起升速度60米/分钟。行程高度也是8米。供能系统必须满足耐用性和紧凑性方面的要求。 | 回收起重机现在使用的是铝制导向槽引导的塑料拖链供能系统。导槽系统的基本套件由四个部分组成:侧板、耐磨滑条、底部夹紧块和导向条。由重量轻且坚固耐用、耐腐蚀、耐海水的铝材料制成,工程塑料耐磨滑条采用卡入式安装,基本型的底部夹紧块可选择内部安装或外部安装。此外,高柔性电缆的芯线成束绞合,具有高度耐磨的甲胄式挤压成型外护套,保证绞合结构稳定性,可满足最严苛的应用。总而言之,通过包括内部填充电缆在内的拖链以及铝制导向槽的组合,可以实现一个既紧凑又节省空间的系统。 |
此应用案例中涉及的产品系列