请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > drylin®C 滚轮导轨 >

drylin®C 滚轮导轨

易格斯 drylin® C 直线导轨,首次在直线技术产品线中新增滚轮(CamRoller)系列,专为轻松便捷的手动调节应用而设计。紧凑导轨(宽度 30 mm,高度 30 mm)搭配极低摩擦系数,让滑块运行极为顺滑,非常适合用于机械制造、家装家具门体、保护罩及各类可移动部件。

全新 drylin® C 系列核心优势
  • 极致顺畅手感:摩擦系数 μ=0.05,间隙与导向精度可通过偏心螺栓调节
  • 锌压铸工艺制造,滑块性价比更高
  • 负载可达 200 N,设计自由度高
  • 100% 免润滑、免维护
图片未找到
图片未找到
drylin®C 滚轮导轨
极致顺滑,负载可达 200 N
图片未找到
drylin C 滚轮导轨
首款滚轮直线导轨drylin®C,摩擦系数低至 μ=0.05,手动推拉轻便顺畅。30mm 紧凑尺寸,锌压铸滑块,免润滑免维护,最大负载 200N。适用于机床防护门、船舶滑移结构等手动调节场景,高效降本、安装便捷。
图片未找到
drylin®产品经理
黄宇波 Kevin Huang 13816366092 khuang@igus.net
图片未找到
新品
227 款运动塑料新品即将亮相
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版