请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > drylin® C >
总览
产品列表
工程师

drylin®C 滚轮导轨

DRL_PROD_DRL_PROD_CW_3030_10_31_02_on_CSO_3021_01_10_CN_1_27b49789b5
  • 尺寸紧凑,宽度 30 mm,高度 30 mm
  • 极致顺畅手感:摩擦系数 μ=0.05,间隙与导向精度可通过螺栓调节
  • 锌压铸工艺制造,滑块性价比更高
  • 负载可达 200 N,设计自由度高
  • 100% 免润滑、免维护
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版