请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 直筒型轴承 > iglidur® P,套筒轴承,毫米 >

iglidur® P,套筒轴承,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
rohs
PFAS_free
  • 高性价比的户外全能材料——即使在高湿度环境中,也不会吸水膨胀
  • 低吸水性
  • 低磨损率
  • 高承载力
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
尺寸
收起
图片未找到
Ø d2 [mm]
4.5 展开 收起
倒角(f4) [°]
30 展开 收起
倒角(f1) [°]
30 展开 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 展开 收起
Ø d1 [mm]
3 展开 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 展开 收起
b1 [mm]
3 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.054 展开 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.014 展开 收起
轴公差
h9 展开 收起
b1公差
h13 展开 收起
一般性能
收起
最大放射性辐射
5 ⋅ 102 Gy 展开 收起
对钢动态摩擦系数
0,06 - 0,21 μ 展开 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
4 展开 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
3 展开 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 展开 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 展开 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 展开 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 展开 收起
最大允许表面压强 [MPa]
50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
66 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
200 展开 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
130 展开 收起

图片未找到
蒋陆 Luke Jiang iglidur®产品销售经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

图片未找到
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
图片未找到

产品咨询

预计2个工作日发货
价格明细
¥463.3
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥2.05 /件
不含税
总价
¥410.00
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥53.3
总价
¥463.30
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版